복합소재 엔지니어링 및 제조

에너지 및 유틸리티를 위한 복합 엔지니어링 및 제조

Siemens의 복합소재 엔지니어링 및 제조 솔루션은 오늘날의 에너지 및 유틸리티 산업에서 복합 엔지니어링으로 제공되는 매우 복잡한 엔드 투 엔드 설계, 분석 및 제조 프로세스를 지원합니다. 당사는 동시 수행되는 엔지니어링 프로세스를 필요로 하는 풍력 터빈 블레이드 등과 같은 첨단 복합 부품 개발을 위해 입증된 솔루션을 제공합니다. 수십 년 동안 업계 리더로 인정 받고 있는 당사는 에너지 산업 응용 분야에서 업계별 엔드 투 엔드 복합 설계 및 제조 시스템을 제조하는 유일하게 입증된 솔루션 제공업체로서 고유한 입지를 구축하고 있습니다.

Siemens의 복합소재 엔지니어링 및 제조 솔루션은 오늘날의 에너지 및 유틸리티 산업에서 복합 엔지니어링으로 제공되는 매우 복잡한 엔드 투 엔드 설계, 분석 및 제조 프로세스를 지원합니다. 당사는 동시 수행되는 엔지니어링 프로세스를 필요로 하는 풍력 터빈 블레이드 등과 같은 첨단 복합 부품 개발을 위해 입증된 솔루션을 제공합니다. 수십 년 동안 업계 리더로 인정 받고 있는 당사는 에너지 산업 응용 분야에서 업계별 엔드 투 엔드 복합 설계 및 제조 시스템을 제조하는 유일하게 입증된 솔루션 제공업체로서 고유한 입지를 구축하고 있습니다.

에너지 및 유틸리티를 위한 복합 엔지니어링 및 제조

Learn More

에너지 및 유틸리티 업계의 복합소재 재료 사용이 늘고 있는데, 비용 절감을 위한 시장 수요와 노력이 집중적으로 이루어지는 재생 에너지 부문에서는 특히 더 그렇습니다. 에너지 시장의 세계적 경쟁과 변동성으로 인해 제조업체와 공급업체는 엔지니어링 싸이클타임과 생산 원가를 줄이는 한편으로 성과를 높일 방법을 두고 치열하게 고민하고 있습니다.

부피 감소, 성능 향상, 비용 절감은 매혹적인 부분이지만, 섬유 강화 플라스틱 제품은 기존에 수행하던 해석, 설계 및 제조 방식의 빠른 변화가 필요합니다. 오늘날 복합소재 재료의 사용량 증대에도 불구하고, 고객의 요구를 충족시키는 복합소재 제품을 효과적으로 설계, 해석 및 제조하는 것은 여전히 여러운 과제로 남아 있습니다.

Siemens의 디지털 혁신 솔루션은 오늘날의 에너지 및 유틸리티 산업에서 복합 엔지니어링으로 제공되는 매우 복잡한 엔드 투 엔드 설계, 분석 및 제조 프로세스를 지원합니다. 당사는 동시 수행되는 엔지니어링 프로세스를 필요로 하는 첨단 복합 부품 개발을 위해 입증된 솔루션을 제공합니다. 수십 년 동안 업계 리더로 인정받고 있는 당사는 에너지 산업 응용 분야에서 업계별 엔드 투 엔드 복합 설계 및 제조 시스템을 만드는 입증된 솔루션을 제공합니다.

에너지 및 유틸리티를 위한 복합 엔지니어링 및 제조

솔루션 기능

Bill of Materials Management

Teamcenter는 조직 전반에 공통된 BOM 정보 소스를 제공해 제품을 파악할 수 있도록 지원합니다. 기본적인 BOM 관리가 필요한 경우, 더 높은 유연성과 확장성을 갖춘 첨단 BOM 관리 및 구성이 필요한 경우 등 언제든 보다 혁신적이고 다양한 제품에 대한 시장 요구를 충족하거나 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다.

Composite Design & Analysis

오늘날의 재생 에너지 및 유틸리티 업계에서 요구하는 정교하게 엔지니어링된 복합소재 설계를 위한 통합적 엔드 투 엔드 설계와 더욱 대규모의 제조 프로세스를 실현합니다.

Composite Design & Manufacturing

복합소재 제조 데이터(예: 자동 절단기, 레이저 프로젝션 시스템, 섬유 배치 기계, 테이프 레잉 기계를 구동하기 위한 전개 도면과 데이터)를 자동으로 생성하고 이 정보를 하위 공정부서를 포함 전사적으로 공유합니다.

Composites Analysis

증대하는 업계의 성능 요구 사항을 충족하기 위해 복합소재 설계, 솔버 및 후처리에 대한 빈틈없는 연결을 통해 적층 복합소재 재료의 시뮬레이션 프로세스를 가속화합니다.

Fastening & Joint Design

구조 고정에 중점을 둔 복잡한 혼합 재료 어셈블리의 결합 요구 사항을 효율적으로 작성, 검증 및 전달합니다. 풍력 터빈과 같은 발전 자산의 기대 사용 수명과 내구성을 개선합니다.

Manufacture Composites

CAM 중첩, 절삭, 레이저 프로젝션, 테이프 레잉 및 섬유 적층이 통합된 원스톱 솔루션을 사용하여 일관성 있고 반복 가능한 재생 에너지 복합소재 구성 요소 및 서브시스템을 제조합니다.

Mechanical Design Management

재생 에너지 회사가 정교한 신규 설계를 더 빠르고 더욱 대규모로 배포할 수 있도록 수동 작업과 중요한 PLM 프로세스의 비용을 줄여 계획과 실행을 통합합니다.

Product Modeling

고도의 협업 환경에서 일해야 하는 엔지니어를 위한 제품 개발 프로세스를 능률화하고 가속화합니다. 빠르게 변화하고 경쟁이 치열한 재생 에너지 업계를 위한 혁신적인 제품을 제공합니다.