E-파워트레인을 위한 열 및 에너지 관리

E-파워트레인을 위한 열 및 에너지 관리

하이브리드 및 전기 차량용 파워트레인 개발은 또 다른 차원의 엔지니어링 복잡성을 야기합니다. 내연 엔진 외에도 전자 기계, 배터리, 발전기 및 전기 배선 장치를 개별적으로 연구해야 하지만, 통합 중 성능 수준을 평가하기 위해 이들을 함께 사용할 때도 연구가 필요합니다.

Siemens Digital Industries Software 솔루션은 xEV 아키텍처에 포함되는 내연 기관, 전기 기계, 배터리, 변속기 등 모든 중요한 구성 요소의 크기를 결정하고 설계하는 것 뿐만 아니라, 실제 시제품 제작에 앞서 열 및 에너지 관리를 처리하면서 시스템 복잡성을 파악하기 위해 시스템을 전체적으로 평가하는 데 필요한 다단계 방식을 제공합니다.

하이브리드 및 전기 차량용 파워트레인 개발은 또 다른 차원의 엔지니어링 복잡성을 야기합니다. 내연 엔진 외에도 전자 기계, 배터리, 발전기 및 전기 배선 장치를 개별적으로 연구해야 하지만, 통합 중 성능 수준을 평가하기 위해 이들을 함께 사용할 때도 연구가 필요합니다.

Siemens Digital Industries Software 솔루션은 xEV 아키텍처에 포함되는 내연 기관, 전기 기계, 배터리, 변속기 등 모든 중요한 구성 요소의 크기를 결정하고 설계하는 것 뿐만 아니라, 실제 시제품 제작에 앞서 열 및 에너지 관리를 처리하면서 시스템 복잡성을 파악하기 위해 시스템을 전체적으로 평가하는 데 필요한 다단계 방식을 제공합니다.

E-파워트레인을 위한 열 및 에너지 관리

Learn More

최대 주행 거리와 최적의 성능을 제공하는 하이브리드 및 전기 파워트레인을 설계하는 것은 관련 시스템의 복잡성을 고려할 때 상당히 어려운 엔지니어링 과제입니다. 전기 시스템 및 배터리 설계는 새로운 재료가 개발되고 배터리의 SOC, SOH를 모니터링하기 위해 구현되는 고급 배터리 관리 시스템과 함께 빠르게 진화하고 있습니다. 주행 거리, 주행 가능성, 편의성 및 안전 측면에서 예상되는 요구사항 수준을 충족하는 xEV 아키텍처와 차량을 구현하려면 서브시스템이 서로 상호작용하는 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 설계 사이클 초기 단계에서 배터리, 전기 모터, 인버터, 발전기를 다른 모든 차량 서브 시스템과 통합하면 속성 간 최적의 균형을 위해 전체 에너지 분배 및 NVH 성능을 파악할 수 있습니다. 모든 EV/HEV 구성의 성능을 가상으로 탐색하는 기능은 출시 시간과 개발 비용을 제어하는 데 있어 필수적입니다.

Siemens Digital Industries Software는 강력한 엔지니어링 서비스와 함께 시스템 중심 시뮬레이션 방식을 제공해 하이브리드 및 전기 파워트레인 아키텍처를 개발하는 엔지니어링 작업을 지원합니다. 주행 거리, 주행 가능성 및 성능 기대치를 충족하기 위해 통합 중에 중요한 구성 요소와 서브 시스템, 성능을 가상으로 탐색하고 물리적으로 검증할 수 있습니다.

E-파워트레인을 위한 열 및 에너지 관리
주요 고객 성공 사례

Automobili Lamborghini

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

Siemens Digital Industries Software solution enables automaker to support torsional vibro-acoustic driveline optimization

자세한 내용 보기

온디맨드 웨비나 | 48 분

Leverage system simulation to automate xEV design optimization

System simulation automation

Automate your architecture definition in early design stages

웨비나 시청하기

솔루션 기능

이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.

3D Thermal Analysis

차량의 열 특성을 파악하고 최적의 성능을 위한 맞춤형 열 관리 전략을 고안합니다.

E-Powertrain Thermal Management Simulation

배터리나 전기 모터와 같은 중요한 서브 시스템 온도를 계속 제어하면서 열 에너지를 관리해 주행 거리와 실내 편의성을 최적화합니다.

Electric Systems Simulation

어떤 종류의 전기 장치 아키텍처라도 배터리, 연료 전지, 전력 변환기, 선형 액추에이터 및 전기 모터의 기성품 모델을 활용해 제작할 수 있습니다.

Electrified Vehicle Simulation

새로운 에너지원을 차량에 도입하는 데 따르는 복잡성을 관리하고 에너지 효율, 성능 및 주행 가능성 관점에서 최상의 균형을 이룬 설계를 위해 모든 중요한 서브 시스템을 모델링합니다.

Electrochemistry Simulation

전기화학 시스템 해석 및 설계와 개별 배터리 셀의 세부 지오메트리를 위한 완전한 시뮬레이션 환경을 사용해 전체 작동 범위에 걸쳐 배터리 설계와 성능을 개선합니다.

Electromagnetic Simulations

Simcenter includes distinct low and high-frequency electromagnetic simulation capabilities for the unique demands in each domain. Expand your insight into the performance of electromechanical components, energy conversion, the design and siting of antennas, electromagnetic compatibility (EMC) and electromagnetic interference (EMI).

Engineering & Consulting Services

엔지니어링에서 컨설팅 서비스에 이르는 확장형 지원을 통해 제품 개발을 가속화하고 가장 어려운 문제를 해결합니다.

Fluid Dynamics Simulation

모든 관련 물리적 특성과 더불어 액체 또는 기체의 유동 (또는 둘의 조합)과 관련된 거의 모든 엔지니어링 문제를 시뮬레이션합니다.

Powertrain Transmission System Simulation

싱크로나이저, 유성 기어트레인, 클러치 및 듀얼 매스 플라이휠과 같은 구성 요소를 비롯해 드라이브라인, 엔진 및 기어박스를 빠르게 모델링합니다.

[[global-preference-center-interest-placeholder]]에 관심이 있으십니까?

[[global-preference-center-interest-placeholder]] 최신 소식 구독하기

죄송합니다.

등록 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해 주십시오.

등록해 주셔서 감사합니다! 처음 등록하십니까? 등록 확인을 위해 이메일을 확인하십시오.

필수 입력 올바른 이메일 주소를 기입해 주십시오
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다
필수 입력 올바른 이메일 주소를 기입해 주십시오