새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
전기차와 하이브리드 전기차는 CO2 배출량이 극적으로 감소하지만, 특유의 NVH 및 소음 관련 문제를 갖고 있습니다.
Siemens 통합 솔루션은 전자기 성능은 그대로 유지하면서 전기 모터 소음 거동을 최적화합니다. 이 솔루션은 드라이브라인에 전원을 통합하는 한편, 최소한의 NVH 영향으로 원활한 작동을 보장합니다. Siemens 툴 및 서비스는 NVH 및 승차감과 차체 무게 간 밸런스를 맞추는 데 도움이 됩니다.
전기차와 하이브리드 전기차는 CO2 배출량이 극적으로 감소하지만, 특유의 NVH 및 소음 관련 문제를 갖고 있습니다.
Siemens 통합 솔루션은 전자기 성능은 그대로 유지하면서 전기 모터 소음 거동을 최적화합니다. 이 솔루션은 드라이브라인에 전원을 통합하는 한편, 최소한의 NVH 영향으로 원활한 작동을 보장합니다. Siemens 툴 및 서비스는 NVH 및 승차감과 차체 무게 간 밸런스를 맞추는 데 도움이 됩니다.
하이브리드 차량과 전기 차량의 음향 쾌적성을 보장한다는 것은 여러 가지 새로운 현상이 해결됨을 의미합니다. 전기 모터는 귀에 거슬리는 고주파 톤의 소음을 생성하는 경우가 많으며, 하이브리드 파워트레인은 순간 소음을 유발합니다. 내연 기관 특유의 차폐 소음이 없으면 도로 소음, 풍절음 같은 전통적 소음원이 한층 두드러집니다. 또한 HVAC 배터리 냉각 및 조향 시스템과 같이 과거에는 주목받지 않았던 새로운 소음원을 고려해야 합니다.
Siemens 통합 솔루션은 엔지니어링 서비스와 최고의 시뮬레이션 및 테스트 툴을 조합해 EV 및 HEV 제조사와 공급업체가 전기 구동 장치, 배터리 및 전체 차량의 우수한 NVH 및 음향 성능을 제공할 수 있도록 지원합니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
하이브리드 및 전기 엔진의 작동 효율을 높입니다. 순서를 식별하고 구조적 작동 조건을 확인하며 비틀림 진동 및 음향 측정값을 통합합니다.
보조 장치의 고주파 톤 소음을 효율적으로 최적화합니다. 연비 요구사항을 충족하면서 구성요소를 설계하고 해석하며 검증 및 최적화합니다.
전자기 시뮬레이션과 음향 방사 연구를 하나의 프로세스에 통합해 전기 모터 소음 거동을 최적화하고 전자기 성능은 그대로 유지합니다.
불안정한 유동에서 생성되는 소음을 정확히 예측합니다. 서브시스템 및 차량 통합 수준에서의 유동 유도 소음 메커니즘을 파악합니다.
모달 해석, 진동 문제 해결 또는 전달 경로 해석 실행 등의 어떤 상황에서든 정확한 주파수 응답 함수(FRF)를 얻는 것은 신뢰성 있는 NVH 테스트 및 해석을 위한 출발 지점입니다. 충격 해머 및 셰이커 테스트를 위한 Siemens의 전용 솔루션과 폭넓은 선택이 가능한 자극 프로파일을 기반으로, 테스트 시나리오를 실행하고 최고 품질의 데이터를 신속하고 효율적으로 얻을 수 있습니다.
초기 개발 단계에서 이르게 도로 소음을 연구하고 전기 자동차의 NVH 성능에 엔지니어링 변경 사항이 미치는 영향을 파악합니다.
전달 경로 해석 (TPA) 솔루션을 사용해 도로 소음을 해석합니다. 도로 소음을 독립적 구성요소로 떼어내고 상관 관계가 없는 개별 소음원을 각각 조사합니다.
성능을 저해하지 않으면서 서브시스템을 통합합니다. NVH, 연비, 주행성 및 쾌적성을 위해 상충되는 듯 보이는 요구사항을 조화시키고 최적화합니다.
Simcenter 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 사용해 파워트레인 연비, 주행 가능성, 에너지 관리, NVH 및 음향 간 균형을 이루는 방법에 대해 알아보십시오.
Frontloading design decisions for xEV engineering
Deliver acoustic comfort tackling road noise, wind noise, sound quality, pass-by noise, and warning sounds
Drivetrain noise is less prominent in hybrid and electric vehicles, making noises from other systems more noticeable. This is challenging automotiv...
The content and complexity of E/E systems are experiencing another step change due to vehicle electrification. Due to falling battery prices, elect...
With the influx of different hybrid and electric vehicle configurations, automotive manufacturers and suppliers are faced with increased complexity...