새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
주행 동역학은 자동차의 인지 품질을 정의하는 주요 특성 중 하나입니다. 편의성, 성능, 안전 및 운전하는 즐거움을 좌우하는 요소이기도 합니다. 이는 주로 안정성, 민첩성 및 주행성 등의 요인의 영향을 받습니다. 경량 차체 구조와 전기 및 능동 시스템 사용이 증가하며 제조사는 최적의 차량 핸들링 성능을 위한 설계 솔루션을 모색하고 있습니다.
Siemens Digital Industries Software는 제조사가 전체 엔지니어링 프로세스에서 테스트와 시뮬레이션을 통합해 뛰어난 차량 핸들링 성능을 달성할 수 있도록 지원합니다. 자동차 제조사는 Siemens의 툴과 서비스를 활용해 원하는 주행 특성을 차량에 정확히 갖출 수 있습니다.
주행 동역학은 자동차의 인지 품질을 정의하는 주요 특성 중 하나입니다. 편의성, 성능, 안전 및 운전하는 즐거움을 좌우하는 요소이기도 합니다. 이는 주로 안정성, 민첩성 및 주행성 등의 요인의 영향을 받습니다. 경량 차체 구조와 전기 및 능동 시스템 사용이 증가하며 제조사는 최적의 차량 핸들링 성능을 위한 설계 솔루션을 모색하고 있습니다.
Siemens Digital Industries Software는 제조사가 전체 엔지니어링 프로세스에서 테스트와 시뮬레이션을 통합해 뛰어난 차량 핸들링 성능을 달성할 수 있도록 지원합니다. 자동차 제조사는 Siemens의 툴과 서비스를 활용해 원하는 주행 특성을 차량에 정확히 갖출 수 있습니다.
뛰어난 주행 특성을 가진 차량을 설계하려면 주행성, 안정성, 민첩성 및 제어와 같은 다양한 안전 및 차량 핸들링 요소를 고려해야 합니다. 이들 요소는 승차 편의성 및 낮은 노면 소음 수준을 위한 목표와 통합돼야 합니다. 자율 주행 트렌드는 자율 주행 기능 가상 검증을 위한 차량 동역학 모델에 대한 수요를 촉구하며, 여기에 능동 제어 시스템이 더해져 까다로운 작업에 복잡성이 누적됩니다.
Siemens Digital Industries Software는 스티어링, 제동 및 서스펜션 시스템, 타이어, 제어 애플리케이션, 승차 및 핸들링 시나리오, 주관적 느낌, ADAS 애플리케이션 또는 도로와 차량의 동역학적 성능 균형 및 소음, 편안함, 승차감 및 핸들링, 내구성 또는 충돌 안전 등을 고려하는 주행 동역학 엔지니어링에 효율성을 제공하는 전용 툴과 서비스를 제공합니다. Siemens 솔루션은 제조사 차량 동역학 목표를 설정하고 충실도 높은 주행 동역학 엔지니어링을 차량 시스템 시뮬레이션 프로세스에 통합할 수 있도록 지원합니다. 배출 감축 요구사항을 충족하고 특정 주행 경험으로 브랜드 정체성을 전환해 안전성과 편의성을 향상시키면서 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
차세대 경량 차량을 설계할 때 상충되는 NVH 성능 특성을 조화시킵니다.
섀시 구성요소와 서브시스템 설계를 가속화합니다. 섀시 시스템 전기화에서 비롯되는 기술 위험과 이점을 평가합니다.
다중 속성 밸런싱을 위한 파워트레인 및 바디 모델과 제어를 섀시 시스템 모델을 연결합니다.
루프 내에서 인간과 하드웨어를 사용해 다중 물체 시뮬레이션 모델을 감소하지 않고도 제어된 실험실 환경에서 섀시 구성을 최적화합니다.
선형 정적 해석을 넘어 구성요소 또는 제품 어셈블리가 응력이나 진동 하에서 반응하는 방식을 완벽히 파악합니다.
시스템 시뮬레이션 툴 및 다양한 3D CAE 툴을 사용해 신뢰할 수 있는 연동 해석을 보장하고 관심 대상인 도메인에 적합한 충실도 수준을 제공합니다.
타이어 모델에서 매개변수 추정 툴, 엔지니어링 및 테스트 서비스에 이르는 확장 가능한 맞춤형 타이어 모델링 지원을 활용하십시오.
Implement a scalable and modular modeling approach
Artificial intelligence helps improve design processes, increase accuracy, and speed up product development in the automotive industry. But where s...
바디 설계 프로세를 최적화 해 차량 핸들링을 향상시키다
객관적인 제품 결함 감지를 위한 관문 역할을 하는 자동 진동-음향 측정