새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
자동차 스탬핑 다이 및 프레스 라인은 비용이 많이 들고 리드 타임이 긴 투자입니다. 투자 수익 (ROI)을 극대화하려면 기존 라인을 새로운 설계에 유연하게 적용하면서 새로운 라인 개발과 커미셔닝을 간소화하는 것이 중요합니다. Siemens의 자동차 스탬핑 솔루션은 판금 부품 및 다이 설계, 계획 및 생산에서 운영 효율성을 최적화하고 시간과 비용, 오류를 줄이기 위해 유수 기업에서 사용됩니다. 시험 시간 70% 감소, 툴링 설계 비용 20% 감소, 스탬핑 다이 설계 오류 90% 감소, 스트로크 속도 10% 증가 등의 성능 향상이 이뤄졌습니다.
자동차 스탬핑 다이 및 프레스 라인은 비용이 많이 들고 리드 타임이 긴 투자입니다. 투자 수익 (ROI)을 극대화하려면 기존 라인을 새로운 설계에 유연하게 적용하면서 새로운 라인 개발과 커미셔닝을 간소화하는 것이 중요합니다. Siemens의 자동차 스탬핑 솔루션은 판금 부품 및 다이 설계, 계획 및 생산에서 운영 효율성을 최적화하고 시간과 비용, 오류를 줄이기 위해 유수 기업에서 사용됩니다. 시험 시간 70% 감소, 툴링 설계 비용 20% 감소, 스탬핑 다이 설계 오류 90% 감소, 스트로크 속도 10% 증가 등의 성능 향상이 이뤄졌습니다.
제조 프로세스 관리에 이 솔루션을 사용하면 제품 개발 및 제조 운영 간 협업이 이뤄지고 한층 효율화 됩니다. 이 솔루션은 제조 지식, 고급 BOM/BOP 관리, 생산 및 작업 현장 관리 및 제조 리소스 가시성을 제공하는 단일 소스입니다.
Siemens의 부품 설계 솔루션은 차량의 외관, 안전, 중량 및 성능 요구사항을 충족하는 자동차 차체 패널 부품을 생성하고 편집하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 모든 CAD 시스템 데이터로 쉽게 작업하고 정확한 자동차 판금 부품을 신속하게 모델링하며, 모델을 설계 변경으로 쉽게 업데이트하고 적절한 제조를 위해 설계를 문서화 할 수 있습니다.
Siemens의 다이 계획 솔루션을 사용하면 다이 라인업을 정의하고 프레스 라인 효율성을 최적화 해 계획한 생산 목표를 달성할 수 있습니다. 또한 다이 어셈블리가 올바르게 작동하고 가상 시험 및 시뮬레이션을 통해 의도한 결과를 제공하도도록 보장할 수 있습니다.
다이 페이스 가공을 위한 고급 프로그래밍 기능을 사용하면 최적화된 가공 작업으로 가공 시간을 단축하고 오류를 제거하며 부품 품질을 향상시킬 수 있습니다. Siemens 솔루션을 사용하면 시험 결과를 토대로 다이 페이스를 신속하게 수정하고 실제 프레스 라인 작동 조건을 시뮬레이션 해 운동학을 검증해 생산 시작 기한과 다이 처리량 목표를 충족할 수 있습니다. 또한 설정 및 다이 변경 절차를 시뮬레이션하고 커미셔닝 및 부품 생산을 위해 완전한 가상 생산 실행에 돌입해 생산 환경의 정상 작동 여부를 확인할 수 있습니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
Siemens의 통합 적층 제조 소프트웨어를 사용해 획기적인 제품을 제작합니다. 광범위한 3D 프린팅 장비에서 시제품 또는 생산 부품을 설계, 시뮬레이션, 준비, 인쇄 및 검증합니다.
유연하고 확장 가능한 공통 BOM 정보 소스를 전사적으로 제공해 한층 혁신적이며 다양한 제품군으로 시장 수요를 기대 이상으로 충족할 수 있습니다.
제품 품질에 대한 까다로운 요구사항을 충족할 수 있도록 CMM 검사 프로그래밍, 실행 및 측정된 데이터 해석을 연결해 품질 관리 프로세스를 디지털화합니다.
하나의 CAM(Computer-Aided Manufacturing) 소프트웨어로 생산 가공 및 몰드 제조부터 5축 밀링 및 자동화된 로봇 작업에 이르기는 모든 작업을 효율적으로 프로그래밍합니다.
상용 3D CAD 시스템들과 완벽하게 통합된 인텔리전트한 설계-제조 솔루션을 통해 복잡하고 특화된 복합재 제조 프로세스에 대처합니다.
제조 프로세스의 열기계적 시뮬레이션을 통해 적절한 성형 냉각을 보장합니다. 경화 및 완전 성형 프로세스 성능의 시뮬레이션을 통해 복합소재의 제조를 위한 금형 설계를 최적화합니다.
구조 해석, 진동 해석 및 토폴로지 최적화를 통해 지그 및 툴링 치구를 설계, 시뮬레이션 및 최적화합니다. 최소 강성, 최적의 중량 또는 불필요한 진동 회피 등의 목표에 도달합니다.
지식을 축적하고 지속적으로 작업을 개선하기 위해 디지털 스레드를 사용하는 제조 프로세스 계획을 통해 사람, 시스템 및 기계를 연결합니다.
제품 설계, 제조 계획 및 생산 중에 품질 매개변수를 통합해 비용이 많이 드는 제품 품질 문제를 제거합니다.
제조 프로세스의 열기계적 시뮬레이션을 통해 적절한 성형 냉각을 보장합니다. 경화 및 완전 성형 프로세스 성능의 시뮬레이션을 통해 복합소재의 제조를 위한 금형 설계를 최적화합니다.
구조 해석, 진동 해석 및 토폴로지 최적화를 통해 지그 및 툴링 치구를 설계, 시뮬레이션 및 최적화합니다. 최소 강성, 최적의 중량 또는 불필요한 진동 회피 등의 목표에 도달합니다.