새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
뛰어난 피팅감, 마감 및 미적 특성을 가진 자동차 트림 컴포넌트는 설계 의도를 전달하고 브랜드를 각인시키는 데 있어 매우 중요합니다.인테리어 품질과 편의성은 소유자가 새로운 차량 선택하는 중요한 기준 중 하나입니다.이에 따라 인테리어는 이제 5년이 아닌 2년 주기로 재설계되고 있습니다. 이러한 출시 시간 압박은 OEM과 공급망으로 하여금 모든 사양을 제 시간에, 예산에 맞게 충족하는혁신적이며 매력적인 인테리어를 제공할 수 있는 최적의 솔루션을 찾아야 하는 필요성을 제기했습니다.Siemens는 경쟁에서 앞서 나가고 소비자가 구매할 시장에 매우 경쟁력있는 제품을 제공하는 데 필요한 포괄적 인테리어 트림 설계 툴 세트를 제공합니다.
뛰어난 피팅감, 마감 및 미적 특성을 가진 자동차 트림 컴포넌트는 설계 의도를 전달하고 브랜드를 각인시키는 데 있어 매우 중요합니다.인테리어 품질과 편의성은 소유자가 새로운 차량 선택하는 중요한 기준 중 하나입니다.이에 따라 인테리어는 이제 5년이 아닌 2년 주기로 재설계되고 있습니다. 이러한 출시 시간 압박은 OEM과 공급망으로 하여금 모든 사양을 제 시간에, 예산에 맞게 충족하는혁신적이며 매력적인 인테리어를 제공할 수 있는 최적의 솔루션을 찾아야 하는 필요성을 제기했습니다.Siemens는 경쟁에서 앞서 나가고 소비자가 구매할 시장에 매우 경쟁력있는 제품을 제공하는 데 필요한 포괄적 인테리어 트림 설계 툴 세트를 제공합니다.
미래의 자동차는 환경 친화적이어야 합니다. 따라서 연비 및 지속성을 추구하는 과정에서 경량 설계가 핵심적인 역할을 할 것입니다. 두 번째로 고려해야 할 사항은 현재의 강철 용접 차체가 혼합된 재료와 어셈블리 방법으로 대체될 것이라는 점입니다. 에너지 효율성에 대한 요구가 가속화되면서 바디 구조는 더욱 가벼워지고 효율성이 증가할 것입니다. 플라스틱, 금속, 마그네슘, 알루미늄 같은 신소재가 탄소 섬유로 선별적으로 강화될 수 있는 고성능 강철과 함께 사용될 것입니다.
여러 가지 안전 규제, 재료 규정 준수, 무게 요구사항을 충족하고 NVH 성능을 개선하기 위해 자동차 인테리어 설계는 점점 더 복잡해지고 있습니다. 또한, 설계자는 더욱 유기적인 형상의 인테리어 트림을 구성해야 합니다.
차세대 자동차에는 차세대 설계 솔루션이 필요합니다. 자동차 제조사는 인테리어 및 익스테리어 트림 파트 설계 시 곡면 정삭, 재료 특성 및 파트 제조 가능성 특성을 고려해야 합니다. Siemens의 포괄적 엔드-투-엔드 솔루션은 전체 설계 프로세스 중에 설계 엔지니어링 및 제조 가능성을 검증할 수 있는 기능을 제공합니다. 정교한 시각화 툴을 갖춘 고속 다중 CAD 환경에서 파트너와 공급업체가 원활한 협업을 수행해 고객이 요구하는 고품질 트림 컴포넌트를 제공할 수 있습니다.
사용 중인 CAD 소프트웨어에 관계 없이 단일 데이터 소스를 사용해 전세계 자동차 공급업체 및 파트너사와 협업합니다.
완전히 통합된 고급 설계 및 제조 솔루션을 사용해 미래의 자동차를 설계합니다. 파트너와 원활하게 작업하고 기존 지식을 활용하며 설계 중에 검증합니다.
단일 환경 내의 다분야 시뮬레이션을 통해 개발 주기 초기에 트림 설계 문제를 파악합니다. 상세 해석 전에 설계를 개선해 한층 견고한 설계를 만듭니다.
트리밍 설계에 첨단 복합재를 사용해 연료 소비율 표준을 충족하거나 초과하는 안전하고 가벼운 차량을 공급해 고객의 기대치를 능가합니다.
Siemens 솔루션을 사용하면 전체 개발 프로세스에서 협업을 수행해 충돌을 방지하고 설계 완성 전 각 시스템 간 확실한 조정을 수행할 수 있습니다.
고속 다중 CAD 환경의 대형 인테리어 또는 익스테리어 설계 상황에서 트림 컴포넌트를 제작해 시간을 절약하고 오류를 줄입니다.
인테리어 및 익스테리어 트림 설계자는 원활하게 통합된 클래스 A 곡면 개발 환경에서 직접 포인트 조작, 형상 기반 모델링 및 지속적인 실시간 검증을 통해 고품질 곡면을 생성할 수 있습니다.
플랫폼, 지식 및 기술 재사용을 촉진해 지식 자산의 가치를 극대화합니다. 고급 템플릿이 포함된 코드리스 그래픽 툴을 사용해 트림 설계 정보를 취합합니다.
제품 및 프로세스 정보를 통합해 트림 설계 중에 이 정보를 다운스트림 애플리케이션으로 전달할 수 있는 포괄적 3D 주석 툴을 사용해 커뮤니케이션을 개선하며 재작업을 줄입니다.