새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
오늘날의 자동차 및 운송 산업은 그 어느 때보다 가격 경쟁이 치열하며, 차량이 점점 복잡해지면서 최대한의 효율성을 곳곳에 확보해야 합니다. 프로세스 및 데이터 관리에 대한 라이프사이클 방식은 이러한 과제를 충족시키는 데 매우 중요합니다. Siemens 솔루션은 변경을 관리하고 작업 프로세스를 실행하며 품질을 향상시키고 외부 공급업체와 고객을 연결하는 방식과 관련된 문제를 해결합니다. 기술 정보를 중앙으로 모으고 이 정보에 대한 액세스를 최신 상태로 유지하는 Siemens의 라이프사이클 관리 방식은 지식 노동자가 한층 효율적으로 근무하고 더 높은 수준의 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
오늘날의 자동차 및 운송 산업은 그 어느 때보다 가격 경쟁이 치열하며, 차량이 점점 복잡해지면서 최대한의 효율성을 곳곳에 확보해야 합니다. 프로세스 및 데이터 관리에 대한 라이프사이클 방식은 이러한 과제를 충족시키는 데 매우 중요합니다. Siemens 솔루션은 변경을 관리하고 작업 프로세스를 실행하며 품질을 향상시키고 외부 공급업체와 고객을 연결하는 방식과 관련된 문제를 해결합니다. 기술 정보를 중앙으로 모으고 이 정보에 대한 액세스를 최신 상태로 유지하는 Siemens의 라이프사이클 관리 방식은 지식 노동자가 한층 효율적으로 근무하고 더 높은 수준의 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
자동차 및 운송 산업의 디지털화:
자동차 및 운송 사업은 그 어느 때 보다 경쟁이 치열해졌으며, 민첩성과 탄력성을 요구하는 오늘날의 추세는 최상의 제품 뿐만 아니라 차세대 제품을 만드는 데 필수적입니다. OEM은 이전보다 훨씬 더 복잡한 차세대 반자율, 자율 및 전기 자동차를 제조하고 설계하며 테스트해야 합니다. 엔지니어가 사용하는 중요한 정보가 연결되지 않거나 여러 위치에서 제어되지 않은 채 저장되는 경우, 불완전하거나 누락된 경우, 호환 불가한 형식인 경우 모든 엔지니어링 분야에 걸쳐 정보를 관리하기가 어렵습니다.
Siemens Digital Industries Software는 사용자가 접근성이 높으면서도 안전한 통합 환경에서 기술 정보를 활용해 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 변경 관리, 작업 프로세스 실행, 품질 개선 또는 외부 공급업체와 고객 연결 등 모든 것은 기술 정보를 중앙 집중화하고 최신 상태로 유지하면서 여러 분야의 협업과 디지털 추적성, 기능 재사용을 촉진하는 라이프사이클 방식에서 시작됩니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
유연하고 확장 가능한 공통 BOM 정보 소스를 전사적으로 제공해 한층 혁신적이며 다양한 제품군으로 시장 수요를 기대 이상으로 충족할 수 있습니다.
변경 관리, 설계 검토 및 품질 문제를 관리하고 올바른 작업과 데이터를 동기화해 PLM 프로세스를 관리하고 추적해 적시에 올바른 결정을 내립니다.
제품 설계를 가속화해 혁신적이며 지속 가능한 제품을 만들 수 있도록 설계와 시뮬레이션, 규제 준수 및 제조를 비롯한 제품 라이프사이클의 모든 재료 측면을 지원하는 전사적 재료 데이터 관리.
기계, 전기 및 소프트웨어와 같은 다중 도메인 제품 개발과 비용, 신뢰성 및 제조 가능성 등의 고려사항을 통합하는 SDPD (System Driven Product Development).
중요한 정보를 통합하고 언제 어디서나 어느 장치에서나 이러한 정보를 실행하고 액세스할 수 있도록 해 지식 노동자가 더 나은 의사 결정을 신속히 내릴 수 있도록 지원합니다.
정의된 지원 버전 세트, 엄청난 수의 가능한 버전이 있는 더 복잡한 제품, 매 주문마다 새로운 부품과 설계 버전을 필요로 하는 ETO (engineer-to-order) 제품으로 제품 구성을 관리합니다.
요구사항 프로세스를 관리하기 위해 보고서, 문서 및 대시보드를 생성하는 한편, 다양한 다운스트림 기능과 기능, 제품 아키텍처에 요구사항을 할당합니다 (그 반대도 가능).
검색 결과를 논리적 그룹으 로보고 제품 데이터를 드릴다운 해 라이프사이클 중 생성된 데이터를 컴파일하고 집계하는 사용하기 쉬운 웹 기반 솔루션에서 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.
디지털 모형 툴을 사용해 디지털 트윈의 문제를 확인하고, 경량 3D 모델과의 협업을 간소화하며 몰입형 가상 환경에서 디지털 트윈을 검토해 의사 결정을 향상시킵니다.
The industry is moving forward with software-defined automobiles. Automotive embedded software development is moving in-house, especially if it’s a...
전기 자동차와 자율 주행의 인기가 높아짐에 따라 새로운 자동차 경쟁업체에 기회가 열렸습니다. 기술 중심 기업은 전문 지식과 민첩성을 활용하여 자동차 시장을 발전시키고, 개발 주기를 단축하고, 획기적인 제품을 가장 먼저 시장에 출시하여 시장 점유율을 확대하고 있습니...
Searching for a solution to help you keep information up to date and in-sync throughout the product lifecycle – from design, to manufacturing plann...
The growing popularity of electric vehicles and autonomous driving has opened the door for new automotive competitors. Technology-led businesses ar...