새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
차량용 임베디드 소프트웨어는 남다른 브랜드 경험을 구현하기 위한 차별화 요소로 메카니컬 엔지니어링을 대체해 나가고 있습니다. 자동차 OEM사는 모빌리티 경험을 차별화해야 하며, 그렇지 않으면 도태되고 마는 엄청난 압박에 직면해 있습니다. 차별화는 기존 차량 하드웨어가 아닌, 소프트웨어와 전자 장치를 기반으로 한 사용자 경험, 자율 주행 기능, 전기화, 안전 및 연결성 등에서 비롯됩니다. 차량 내 임베디드 소프트웨어는 남다른 브랜드 경험을 구현하기 위한 차별화 요소로 메카니컬 엔지니어링을 대체해 나가고 있습니다. 차량용 임베디드 소프트웨어는 미래 모빌리티 경험을 구현하는데 있어 핵심적 역할을 합니다.
차량용 임베디드 소프트웨어는 남다른 브랜드 경험을 구현하기 위한 차별화 요소로 메카니컬 엔지니어링을 대체해 나가고 있습니다. 자동차 OEM사는 모빌리티 경험을 차별화해야 하며, 그렇지 않으면 도태되고 마는 엄청난 압박에 직면해 있습니다. 차별화는 기존 차량 하드웨어가 아닌, 소프트웨어와 전자 장치를 기반으로 한 사용자 경험, 자율 주행 기능, 전기화, 안전 및 연결성 등에서 비롯됩니다. 차량 내 임베디드 소프트웨어는 남다른 브랜드 경험을 구현하기 위한 차별화 요소로 메카니컬 엔지니어링을 대체해 나가고 있습니다. 차량용 임베디드 소프트웨어는 미래 모빌리티 경험을 구현하는데 있어 핵심적 역할을 합니다.
차량용 임베디드 소프트웨어는 일반적인 스마트 기기에 들어가는 임베디드 소프트웨어 애플리케이션과 사뭇 다릅니다. 차량용 애플리케이션의 경우 제동, 조향, 서스펜션, 파워트레인, 바디 일렉트로닉스 등 여러 시스템 간에 이뤄지는 복잡한 실시간 상호작용이 매우 중요합니다. 임베디드 소프트웨어 애플리케이션이 있는 각 ECU는 자동 긴급 제동, 적응식 정속 주행과 같은 복잡한 기능을 비롯해 조향감, 잠금-잠금 해제, 어댑티브 헤드라이트 등 매우 간단해 보이는 기능을 제공하는 한층 더 복잡한 전기 아키텍처의 일부분입니다. 하나의 기능이라도 여러 네트워크 프로토콜로 연결된 여러 ECU에 걸쳐 있는 20개 이상의 차량용 임베디드 소프트웨어 애플리케이션과의 상호 작용을 통해 작동합니다. 단독으로만 작동하는 차량용 임베디드 소프트웨어 애플리케이션이란 없으며, 언제나 더 큰 시스템들의 시스템 속 일부로 작동합니다. 해당 기능의 타이밍과 필요한 입력과 출력, 데이터 보안을 보장하는 것은 임베디드 소프트웨어 애플리케이션과 함께 배포되는 복잡한 제어 알고리즘 기술이 하는 일입니다. 미래 모빌리티 경험을 구현하기 위해서는 모든 차량용 임베디드 소프트웨어 개발 요소가 제품 엔지니어링 프로세스 상에서 매끄럽게 통합되도록 구성해야 합니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.
ISO26262, 차량용 SPICE 및 CMMI 표준의 기능 안전 규정 준수를 가속화합니다.
유연하고 확장 가능한 공통 BOM 정보 소스를 전사적으로 제공해 한층 혁신적이며 다양한 제품군으로 시장 수요를 기대 이상으로 충족할 수 있습니다.
다른 도구와 바로 통합해 사용할 수 있습니다. 다양한 프로젝트 템플릿을 사용해 작업을 시작합니다. 무료 오픈 API를 활용해 자체 앱과 확장 프로그램을 작성할 수 있습니다.
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
제품 개발 조직에 ALM 및 PLM 데이터와 프로세스를 다각적으로 연결하는 단일 통합 제품 생태계를 구축합니다.
다양한 다운스트림 기능과 및 제품 아키텍처에 요구사항을 할당하면서 프로세스를 관리할 수 있는 보고서와 문서, 대시보드를 생성합니다. MS Office에서 요구사항을 생성, 열람 및 편집합니다.
품질 및 준수 규정을 보호하면서 민첩성을 구현합니다. 승인 프로세스 규정을 준수하면서 최대한 간소화 시킵니다.
상세 해석 및 실시간 상태 보고서를 활용해 의사 결정과 프로젝트 실행을 향상시킵니다.
본 웨비나에서는 차량용 임베디드 소프트웨어 엔지니어링의 기능 안전 표준인 ISO 26262를 소개합니다.
자동차 산업에서 IT는 자동차 시장 내 소프트웨어 및 전자 제품의 비중을 증가시키는 자율 주행, 연결성, 전기화, 공유 모빌리티라는 메가 트렌드로 변화를 거듭하고 있습니다. 이에 자동차 산업에서 임베디드 소프트웨어 애플리케이션 제공 및 모니터링은 IT의 중요한 부...
차량용 임베디드 애플리케이션 개발을 위한 통합 플랫폼 구축.
차량용 임베디드 소프트웨어 애플리케이션 제공 및 모니터링 조율