새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
증가하는 전기 시스템 콘텐츠와 복잡성의 문제로 인해 항공 우주 및 방위 산업은 까다로운 임무를 충족할 수 있는 새로운 기능을 제공해야 합니다. 전기 설계 컴플라이언스를 위한 수고와 위험은 복잡성과 함께 증가합니다. 전기 모델 기반 개발 환경 (MBE)은 컴플라이언스를 위해 구성 제어된 전기 디지털 트윈을 빠르고 정확하게 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.
증가하는 전기 시스템 콘텐츠와 복잡성의 문제로 인해 항공 우주 및 방위 산업은 까다로운 임무를 충족할 수 있는 새로운 기능을 제공해야 합니다. 전기 설계 컴플라이언스를 위한 수고와 위험은 복잡성과 함께 증가합니다. 전기 모델 기반 개발 환경 (MBE)은 컴플라이언스를 위해 구성 제어된 전기 디지털 트윈을 빠르고 정확하게 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.
Video
Electrical compliance is becoming more costly and manual reporting poses delays that can impact aerospace program profitability. Direct access to the digital twin enables flight phase analysis and scenarios. Engineers can then produce reports showing analysis results and design details to support the Type Certification and EIS milestones.
오늘날의 많은 컴플라이언스 문제는 모델 기반 환경으로의 전환을 통해 완화할 수 있습니다. 이는 시스템 프로그램 위험을 낮추고 전기/전자 컨텐츠 및 통합 분야에서 혁신할 수 있는 길을 제공합니다. 이러한 발전을 통해 다양한 시나리오와 조건에서 모든 전기 설계 구성을 평가해 컴플라이언스 위험을 완화할 수 있습니다.
Siemens 솔루션은 위험 완화 프로그램을 지원하고 출시 시간 단축을 위해 전기 시스템 컴플라이언스를 지원하는 고유 툴 세트를 제공하며, 프로그램 초기에 ELA (electrical load analysis)를 완료해 엔지니어가 한층 혁신적인 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원하며 인증 기관을 충족하고 승인 속도를 단축할 수 있도록 구성합니다.
데이터를 관리하고 프로세스를 제어하며 통합을 사용해 포괄적 개발 흐름을 제공합니다. 제품 개발 프로세스 내에서 모든 주요 MCAD 및 PLM 툴을 사용해 도메인 간 변경 및 구성을 관리합니다.
비용, 무게 및 대역폭과 같은 목표에 대한 전기 및 전자 (E/E) 아키텍처를 최적화합니다. 기능을 정의하고 통합합니다. 전기, 전자, 임베디드 소프트웨어, 네트워크 사양을 생성하고 해석합니다.
설계 데이터를 재사용 해 기술 자료를 만들고, 설계 변경 사항을 문서화하며 전기 진단 및 문제 해결을 지원합니다. 다국어 지원을 통해 배선 다이어그램 재파티션 및 그래픽 스타일링과 같은 자료 작업을 자동화합니다.
상호작용식 논리 시스템 및 배선 설계, 자동화된 제너러티브 엔지니어링을 사용해 배전 시스템을 설계하고 시뮬레이션합니다. 전기 시스템 구현을 통합하고 확인합니다. 전기 복잡성을 최적화하고 라이브 메트릭 및 고급 설계 규칙 검사를 사용해 전기 시스템을 해석합니다.
제조용 전기 장치를 설계하고 엔지니어링하며 검증합니다. 성능, 처리량 및 수익성을 높이기 위해 하네스 원가 계산, 제조 및 조립 프로세스를 최적화합니다. 효율성을 높이기 위해 정확하고 최적화된 하네스 제조 문서를 개발합니다.
플랫폼 전기 시스템 디지털 트윈으로 프로그램 위험을 줄이는 방법
Team collaboration is now easier with the ability to add comments to a design and notes to a drawing out-of-the-box. In addition to core collaborat...
Explore the tools and methodologies engineers used throughout the decades.
Learn how to handle change as it relates to requirements and configuration control. Equally important is dealing with change orders during certific...