콘텐츠로 바로가기

Simcenter STAR-CCM+ v2019 런칭 로드쇼(서울)

이벤트 | 26 3월 2019 10:00 AM
서울 신도림 쉐라톤 서울 디큐브시티 호텔

Simcenter STAR-CCM+

복잡한 산업 문제를 해결하려면 다양한 물리적 현상과 엔지니어링 분야에 걸쳐있는 시뮬레이션 도구가 필요합니다. 실제 직면하고 있는 문제들은 "공기 역학", "유체 역학", "열 전달" 또는 "고체 역학"과 같은 편리한 카테고리로 분리되지 않습니다. 중요한 물리적 상호 작용을 설명하지 않으면 불확실성이 생기게 됩니다.
STAR-CCM+는 가장 포괄적인 물리 모델을 제공하는 동급 최강의 시뮬레이션 도구로 통합된 다중 물리학 특성은 여러 도구 및 물리적 현상을 완전히 결합 된 방식으로 연구 할 수 있으므로 결과의 정확성이 향상됩니다.

이번 행사에서는 고객 분들의 시뮬레이션 해석 기술 이해를 더 높이기 위해 Simcenter STAR-CCM+ v2019의 새로운 기능 소개 및 기술 시연을 보여드리고자 합니다.


아젠다

09:30 - 10:00 등록

10:00 - 10:10 인사말

10:10 - 11:30 STAR-CCM+ 개발전략과 버전 2019 업데이트

11:30 - 12:00 STAR-CCM+를 활용한 친환경차량 파워트래인 개발

12:00 - 13:00 점심 식사

13:00 - 13:40 Realistic Post-Processing

13:40 - 14:10 반도체 장비에서의 STAR-CCM+ 해석 기술

14:10 - 14:40 전자기학과 열유체와의 융합/전기화학의 반도체와 전기전자에의 응용

14:40 - 15:00 커피 브레이크

15:00 - 15:40 JAVA를 몰라도 가능한 해석 자동화

15:40 - 16:20 Multiphase

16:20 - 16:30 맺음말 

등록 마감

죄송합니다. 등록이 이미 마감됐습니다.