革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySolid Edge PDMの極意を引き出して、スマート製品開発を実現
Solid Edge PDMの極意を引き出して、スマート製品開発を実現
Solid Edgeの設計データとそのほかの製品データを管理する方法を学び、製品開発を合理化する極意を引き出し、全機能を備えたPDMを使用してエンジニアリング効率性を25%高める方法を学びます。
Kurtは、シーメンスのTeamcenter技術スペシャリストです。Billはシーメンスに13年以上在籍しています。前職のGeneral Dynamics C4では超伝導超大型加速器の開発をサポートし。電気通信会社のAndrew Corporationでの勤務経験もあるなど、設計と製造の分野で35年超の経験を有しています。Solid Edgeと各種CADシステムの実践的な幅広い経験があるほか、エンジニアが日常業務で扱っているPDMツール、プロセス、ワークフローの実用的な側面にも精通しています。
12名のエンジニアからなる少数精鋭のPowerexのチームでは、注文仕様生産 (CTO) と受注開発 (ETO) の製品にSolid Edgeを使用しており、多岐にわたる業界向けに何十万もの設計データを納品しています。シーメンスのPDMツールであるTeamcenter Rapid Startを導入したところ、あらゆる設計管理とリビジョン制御が迅速化しました。この結果、Powerexの生産性が急速に向上しました。具体的には、全体的な生産性とエンジニアリング効率性の改善により、エンジニアリング部門の工数を最大20%削減しています。
ユーザー (実際にウェブサイトを開くとユーザーのお名前に置き換わる) 様
お客様の以下の情報についてお知らせください。
ページの送信でエラーが発生しました。もう一度やり直してください。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのメールに初めて登録された方は、登録直後に送られる自動メールの中にある「電子メール・アドレスの確認」ボタンをクリックしてください。
ユーザー (実際にウェブサイトを開くとユーザーのお名前に置き換わる) 様
このウェビナーには、90日間アクセスできます。視聴するには、以下をクリックしてください。
Solid Edgeの設計データとそのほかの製品データを管理する方法を学び、製品開発を合理化する極意を引き出し、全機能を備えたPDMを使用してエンジニアリング効率性を25%高める方法を学びます。
Kurtは、シーメンスのTeamcenter技術スペシャリストです。Billはシーメンスに13年以上在籍しています。前職のGeneral Dynamics C4では超伝導超大型加速器の開発をサポートし。電気通信会社のAndrew Corporationでの勤務経験もあるなど、設計と製造の分野で35年超の経験を有しています。Solid Edgeと各種CADシステムの実践的な幅広い経験があるほか、エンジニアが日常業務で扱っているPDMツール、プロセス、ワークフローの実用的な側面にも精通しています。
12名のエンジニアからなる少数精鋭のPowerexのチームでは、注文仕様生産 (CTO) と受注開発 (ETO) の製品にSolid Edgeを使用しており、多岐にわたる業界向けに何十万もの設計データを納品しています。シーメンスのPDMツールであるTeamcenter Rapid Startを導入したところ、あらゆる設計管理とリビジョン制御が迅速化しました。この結果、Powerexの生産性が急速に向上しました。具体的には、全体的な生産性とエンジニアリング効率性の改善により、エンジニアリング部門の工数を最大20%削減しています。
User event | Registration now open!
Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.