本文へ移動

Autodesk Design Managementで複雑性を管理

オンデマンド・ウェビナー

設計をデジタル化、標準化、最適化し、AutodeskのデータとプロセスをPDMで完璧に管理します。設計チームがファイルの検索ではなく、設計に時間を費やせるようにします。

PDMでボトルネックを解消し、設計リリースのサイクルを短縮

使用するCADシステムを問わず、チームとサプライヤー間でシームレスにコミュニケーション、コラボレーション、データ共有できるようにします。生産性を改善して開発を加速させ、柔軟性を高めてコストを低減します。貴社のPDMがこのように機能していなければ問題です。

今すぐ登録して、以下に示すPDMの機能についてのディスカッションをご覧ください。

  • 使用するCADシステムを問わず、データとプロセスを管理
  • 使用するビジネスロジックに合わせてワークフローを最適化
  • 完全な監査レポートと履歴レポートで規制要件に対応
  • ボトルネックを解消し、これまでにないスピードで製品を市場に投入

このウェビナーでは、PDMを使用して劇的にコストを削減し、市場投入期間を短縮した事例を紹介しています。また、素早く簡単にPDMを実装する戦略 (クラウドベースのソリューションを含む) も公開します。データとプロセスの管理は、かつてないほど簡単にできるようになっています。

正確なCADデータをシームレスに共有し、エラーを排除して設計のリリースを加速します。