Skip to Main Content
ビデオ

規制順守や開発目的の幅広いADASテストを実行するシーメンスPLMソフトウェア

視聴時間の目安3 分

世界では10億台以上の自動車が運転され、毎日3,287人が事故で亡くなっています。こうした状況下で自動車の安全性はこれまで以上に重要となっています。事故の90%以上はドライバーのミスが原因です。このため運転への人間の影響を減らせば、犠牲者の数を大幅に削減できる可能性があります。

先進運転支援システム (ADAS) の実装は、ドライバーが車両を操作する必要のない自動運転レベル、完全自動運転 (レベル5) の達成に向けた第一歩です。シーメンスは、規制関連のテストから開発のテストまで、あらゆる種類のADASテストを実行できる完全な環境を提供します。専任チームが、乗用車の消費者テスト (欧州新車評価プログラム (NCAP) テストなど) を実施します。さらに、国連欧州経済委員会 (UN-ECE) 協定規則130号「車線逸脱警告装置 (LDWS)」や131号「先進緊急ブレーキシステム (AEBS)」など、トラック/バスに関する最新のUN-ECE規則に準拠するすべてのADASテストを実行できる完全な環境も提供します。加えて、シーメンスのADAS関連の活動はすべて、国際標準化機構 (ISO) 10725の認定を受けています。


Thank you for downloading our whitepaper

共有する