ビデオ
VeSysを使用したワイヤ・ハーネス設計
視聴時間の目安3 分
ワイヤ・ハーネス設計ソフトウェアツールスイートであるVeSysは、使いやすさと手頃な価格を機能性同様に重視している企業のニーズに応えます。少ないITフットプリントで迅速に導入できるよう最適化されています。ユーザーは、パワフルでありながら直感的な機能を使って素晴らしいROIを達成しています。
このビデオは今すぐ視聴できます。
The advantage of a rich, interactive design environment
The tools can be used individually or deployed together allowing wiring design data to flow seamlessly into the associated harness designs reducing effort and minimizing the risk of errors.
Benefits include:
Rapid, right-first-time, error-free electrical and harness design
Automated harness engineering for creation of production-ready drawings, BOMs, costings, NC files, and manufacturing reports
Easily deployed into existing process/environment
ntegration with 3D CAD systems
Intuitive interface designed by engineers, for engineers
Full data compatibility with companies using Capital