Intelligent Performance Engineeringでシミュレーション駆動の機械設計
産業機械メーカーは、より細かくカスタマイズしたスマートかつ迅速な機械をユーザーから求められており、イノベーションを促進する方法を模索しています。
これを解決する1つの方法は、Intelligent Performance Engineering (IPE) を活用したシミュレーション駆動の設計です。
このインフォグラフィックは、機械メーカーを対象にIPEの概要を紹介しています。
機械の製造と設計は変革期を迎えており、IPEはその変革を先導しています。
機械の製造、設計、シミュレーションを統合
Intelligent Performance Engineeringは、機械メーカーが直面している課題に対処します。
マルチフィジックス・シミュレーションで、より複雑な機械の信頼性を高めます。
また、設計とシミュレーションの統合により、さまざまなバリエーションをそろえたカスタマイズ可能な機械を実現し、あらゆるユーザーのニーズに応えられます。
さらに、クローズド・ループ検証により、より高度な技術を取り入れたスマートな機械の性能を向上します。
Intelligent Performance Engineeringを活用した統合型の機械製造について、こちらのインフォグラフィックをダウンロードしてご一読ください。
クローズド・ループ検証の利点
クローズド・ループ検証は、Intelligent Performance Engineeringの3つの主な機能のうちの1つとして、重要な役割を果たしています。
クローズド・ループ検証を取り入れることで、機械メーカーは、サービス・メンテナンスを大幅に減らし、ダウンタイムを短縮し、生産性を向上できます。
その結果、総所有コストを削減し、厳しいグローバル環境で競争力を高められます。
このインフォグラフィックは、クローズド・ループ検証の重要性について取り上げています。
Intelligent Performance Engineeringと機械シミュレーション
機械の複雑化が進み、機械的要素と電気的要素、そして自動化要素がますます相互に関連し合うにつれて、機械シミュレーションの重要性は高まっています。
機械が複雑になればそれだけ開発時間も長くなるはずですが、現状ではスケジュールは短縮されるばかりです。
そこでテストとシミュレーションが設計プロセスに統合されるようになってきました。
その結果、機械メーカーは開発時間の短縮に成功しつつあり、試作機の数を減らしてコストも削減しています。
機械メーカーがどのようにIntelligent Performance Engineeringを活用して業界の変化に対応しているのか、インフォグラフィックをダウンロードしてご確認ください。