革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Teamcenter®ソフトウェアは、適応性のある最新の製品ライフサイクル管理(PLM)システムであり、イノベーションを実現するデジタル・スレッドを活用し、ファンクショナルサイロを越えて、作業者とプロセスを結び付けます。 比類なき幅広さと奥深さを備えたTeamcenterポートフォリオを利用することで、非常に優れた製品を開発するのに必要な多くの困難な課題を解決できます。 直感的で使いやすいTeamcenterユーザー・インターフェースから、組織内のあらゆる人々がこれまでより簡単に製品開発プロセスに参加できるようになります。
3D設計や電子系、埋め込みソフトウェア、ドキュメント、部品表(BOM)などの製品データとプロセスを管理することから、Teamcenterを始めてみましょう。 製造、品質、コストエンジニアリング、コンプライアンス、サービス、サプライチェーンなど、多くのドメインや部門にまたがる製品情報を活用することで、PLMシステムから大きな利益を得ることができます。 Teamcenterは、ビジネスの変化に柔軟に対応し、製品開発のあらゆる課題を解決します。
Teamcenter®ソフトウェアは、適応性のある最新の製品ライフサイクル管理(PLM)システムであり、イノベーションを実現するデジタル・スレッドを活用し、ファンクショナルサイロを越えて、作業者とプロセスを結び付けます。 比類なき幅広さと奥深さを備えたTeamcenterポートフォリオを利用することで、非常に優れた製品を開発するのに必要な多くの困難な課題を解決できます。 直感的で使いやすいTeamcenterユーザー・インターフェースから、組織内のあらゆる人々がこれまでより簡単に製品開発プロセスに参加できるようになります。
3D設計や電子系、埋め込みソフトウェア、ドキュメント、部品表(BOM)などの製品データとプロセスを管理することから、Teamcenterを始めてみましょう。 製造、品質、コストエンジニアリング、コンプライアンス、サービス、サプライチェーンなど、多くのドメインや部門にまたがる製品情報を活用することで、PLMシステムから大きな利益を得ることができます。 Teamcenterは、ビジネスの変化に柔軟に対応し、製品開発のあらゆる課題を解決します。
シーメンスのソリューションは、BOM情報を一元化して組織全体に提供することで、製品の理解を支援します。基本的なBOM管理、高度なBOM管理、あるいはより柔軟で拡張性の高い製品構成などにも対応でき、革新的で多様な製品を求める市場ニーズを満たし、さらにそれ以上の要件にも応えます。
材料と物質の管理、サプライヤー宣言処理の自動化、環境適合性の格付けとレポート、持続可能性に向けたPLMフレームワーク製品を提供することにより、コンプライアンスを維持し、お客様の持続可能性に対するニーズに対処します。
デジタル・スレッドを使用して、製造計画全体を通して、作業者、システム、機械を結び付け、製造データとプロセスナレッジを蓄積して管理し、オペレーションを継続的に改善します。
この材料主導型製品設計の時代において、企業が革新的で持続可能な製品を生み出すためには、製品で使用されるすべての材料のライフサイクルを管理することが不可欠です。Teamcenter Integrated Material Managementは、包括的な材料データ管理をエンタープライズ全体に提供し、設計、シミュレーション、コンプライアンス、製造などを含む、製品ライフサイクルのすべての材料面をサポートします。
Teamcenterのシステム駆動型製品開発(SDPD)が、機械、電気、ソフトウェア面でのマルチドメインの製品開発とコスト、信頼性、生産性を統一化します。
順応性の高い製品ライフサイクル管理 (PLM) ファウンデーションは、ビジネスや市場が継続困難または混乱に陥った場合でも素早く対処できるように支援します。Webブラウザやその他のデバイス、さらに日々使用している設計ツールやオフィスアプリケーションからPLMへアクセスできれば、組織全体のコラボレーションは容易です。柔軟な実行オプション (オンプレミス、クラウド、SaaS) から選択できるため、価値実現までの期間を短縮し、所有コストを削減できます。
製品構成で、より高度な、幅広い製品への需要を、コストを上昇させずに満たすことができます。Teamcenter®の構成バックボーンを活用して、ライフサイクル全体のバリエーションの定義を共通化することができます。製品を決められた変種のセットとして販売する場合も、多数のバリエーションがある複雑な製品群である場合も、あるいは、注文ごとに部品や設計が異なる受注設計製品でも、製品構成を管理することができます。
製品コスト管理は、開発プロセスの初期に、製品と工具について、正確で一貫性があり迅速なコスト計算を得るための機能横断型のソリューションです。統合された製品利益率計算によって、製品ライフサイクル全体にわたり、将来のコストと価格を予測して、製品投資を保護できます。製品コスト管理は、製品および工具のコストのデジタルツインを提供します。これにより、計画したコストとシミュレートしたコストを正確に表現して、マージンを確保し収益性を向上させることができます。
要件の価値はただ単に要件を満足するということにあるのではなく、製品開発プロセスを促進させることです。Teamcenterは要件をさまざまな下流機能/フィーチャ/製品アーキテクチャーに割り当てます。それと同時にレポート、ドキュメント、ダッシュボードを生成して要件プロセスを管理します。Microsoft WordやExcelなどの使い慣れたMicrosoft Officeアプリケーションから直接要件を作成、表示、編集できます。ライフサイクル統合要件を活用すると、製品ライフサイクル全体にわたって「統合を開始し統合を維持する」開発プロセスを実現できるようになります。
Teamcenterを活用すると、単一システムで、計画と実施の統合を通して複雑な製品を開発できます。この統合されたアプローチにより、複数分野にまたがる関連チームは、効果的に連携し、重要な情報を伝達して、最終的に市場投入期間の短縮が実現されます。また、複数のプロジェクトにわたり、より優れた可視化が得られ、これにより、リーダーは問題が発生した後に対応するのではなく、問題を予測して回避できるようになります。
Leveraging additional elements of the Teamcenter portfolio, Teamcenter Quality provides a closed-loop approach from design to manufacturing on the shop floor and backwards.
Teamcenter Service Lifecyle Management software helps you increase service revenue and profit with a single source of service knowledge, based on asset performance management, for better service operation planning and execution.
CAEおよびシステムシミュレーションを効率よく管理し、製品パフォーマンスがよりよく理解されるように、すべての意思決定者と共有して、自信を持ってより速くイノベーションを展開します。
Siemens Digital Industries software provides software design management by integrating application lifecycle management’s (ALM) software engineering data and processes with the rest of your product lifecycle management (PLM) tools, data, and processes. Leveraging a multi-domain integration framework, the integration of Teamcenter for PLM and Polarion for ALM enables the seamless interoperability of tools, data and processes.
Teamcenterは、サプライヤーとのやり取りを管理する総合的なアプローチを提供します。プロセスの調整や情報管理を社内と社外の両方で行い、製品ライフサイクルのあらゆるステージをサポートします。製品開発の早い段階からサプライヤーがプロセスに参加することで、あらゆる部門が正確なサプライヤー情報を把握できるようになります。
製品文書の作成には多額のコストがかかることがあります。また、長期間にわたり有効性が確保される必要があるほか、内容も複雑で、厳しい規格に適合しなければならないものもあります。一方、ドキュメントを適切に作成すれば、特にサービス事業の支援という点で非常に高い収益性を得られます。Teamcenterは、仕様書、解析レポート、2D/3D画像、スプレッドシート、試験結果、技術文書を製品変更に合わせて作成できるため、開発にかかる時間やコストを削減しながらドキュメントの正確性と有効性を改善します。
Teamcenterのデジタル・モックアップ機能とビジュアル化機能により、製品ライフサイクルに関わる誰もが、2D / 3D設計データにアクセスし、協業できるため、情報に基づいて製品に関する意思決定を行うことができるようになります。Teamcenterは、複数の機械系コンピューター支援設計 (MCAD) 形式を仮想プロトタイプに変換します。コストのかかる物理試作品の代わりに仮想プロトタイプを使用して、人間工学やパスプランニングといったより特殊な解析を行うことができます。仮想現実 (VR) 設計レビューにより、製品デジタル・ツインの世界で作業することができます。
Teamcenterは、あらゆるPLMプロセスの管理と追跡に必要な手作業とコストを削減します。複数分野にまたがる変更の管理から、単純な設計レビューの実行、品質問題に対する応答の調整に至るまで、ユーザーを適切なタスクに集中させ、適切なデータを使用して、適切なタイミングで適切な意思決定を行うことができます。変更にあたっては、変更内容とその影響をすべての関係者に確実に周知できます。
Teamcenter®の検索および分析機能を活用すると、製品ライフサイクル管理 (PLM) データの直感的な検索を実行できます。Teamcenterは、検索結果が論理グループで視覚的に表示されるため、結果をドリルダウンして、必要な情報への素早いアクセスを提供します。レポートおよび分析機能には、複数のデータソースからライフサイクルを通して生成されたデータを収集して集約するWebベースの使いやすいソリューションが備えられています。すべてが、お客様が製品をより深く理解し、より優れた意思決定を行えるよう支援するものです。
Teamcenterは、すべての機械系コンピュータ支援設計 (MCAD) データを単一の製品データ管理 (PDM) 環境に集約し、エンジニアリングの生産性を向上させます。使用しているMCADツールが1つでも複数でも、MCAD環境内で作成された部品とアセンブリを簡単に検索し、それを編集して、他のCADツールで作成した組み立て図面や製品設計図に組み入れることができます。設計変更、検証、承認などのプロセスを自動化し、サイクルタイムの短縮や製品の品質向上を図ります。
Teamcenterで電気系CADを管理すれば、設計変更、検証、承認などのプロセスを自動化し、サイクルタイムの短縮や製品の品質向上を図ることができます。プリント基板 (PCB) 設計と電気ワイヤーハーネス設計に電気系CAD管理システムを使用してデータを入力、共有、連携させることにより、製造引き渡し前の検証精度を高めることが可能です。
Teamcenter and RapidAuthor help KAMAZ reduce time required for document creation and update
See all Success StoriesDieseko Group is the worldwide leading developer, manufacturer, and provider of hydraulic foundation equipment. Their machines and equipment are us...
製品を迅速に市場投入するには、製品設計と開発は柔軟でなければなりません。医療機関や患者は、より高い安全性と有効性を確保するために製品の機能やインテリジェンスの向上を求めています。デジタル・システムやデジタル・プラットフォームはプロセスの自動化を促進します。ただし、完全なトレーサビリティや透明性...
産業機械/機器の世界は年々複雑さを増しています。 適切な技術と手法を用いなければ、世界的な競争に取り残されかねません。 機械メーカーのための製品ライフサイクル管理は、注文履行を迅速化し、将来に向けた成長をサポートすることで、この問題を簡単に解決します。 デジタライゼーションにわずかに投資するだ...
Building Micro Turbine Gensets to generate reliable electricity in remote and developing areas is no easy task, but that’s precisely what Bladon do...