革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
製品の認証や認定作業には、衝撃、振動、ノイズなどの外部刺激を加える特定の動的試験が必要です。これらの試験では、励振システムを使って、輸送中の衝撃、動作中の振動、または過酷な打ち上げ条件など、製品の実際の環境条件を再現します。
シーメンスの動的環境試験向けの包括的なソリューションは、効果的な高速マルチチャネル閉ループ加振制御システムに、並列データ収集と強力な解析機能を組み合わせています。ルーチンランダムモード、衝撃モード、サインモード、複合モード試験に対応した使いやすいツールです。包括的な時間データ複製アプリケーション、多軸振動試験および音場制御用の高度な機能を備えており、宇宙システムの振動および音響認定にもまったく問題なく安全に使用できます。このソリューションには、試験定義と解析の機能も用意されています。
製品の認証や認定作業には、衝撃、振動、ノイズなどの外部刺激を加える特定の動的試験が必要です。これらの試験では、励振システムを使って、輸送中の衝撃、動作中の振動、または過酷な打ち上げ条件など、製品の実際の環境条件を再現します。
シーメンスの動的環境試験向けの包括的なソリューションは、効果的な高速マルチチャネル閉ループ加振制御システムに、並列データ収集と強力な解析機能を組み合わせています。ルーチンランダムモード、衝撃モード、サインモード、複合モード試験に対応した使いやすいツールです。包括的な時間データ複製アプリケーション、多軸振動試験および音場制御用の高度な機能を備えており、宇宙システムの振動および音響認定にもまったく問題なく安全に使用できます。このソリューションには、試験定義と解析の機能も用意されています。
Before launch, extensive testing is required to understand whether the vulnerable spacecraft can survive the intense acoustic loads under the fairing during launch and liftoff. Our innovative closed-loop control solutions allow you to confidently perform acoustic tests in reverberation rooms and direct field environments. It provides secure, traceable, efficient, and smart control capabilities to ensure maximum hardware protection and achieve desired acoustic levels as specified in the launch vehicle manual.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Capability is used in a promotion format.
シーメンスのラックマウント型のラボ用データ収集システムは、拡張可能なチャネル数と信頼性の高い高速スループット性能を兼ね備えています。単独でモニタリング用に使用することも、既存の振動制御装置に複数のチャネルを追加して使用することも可能です。お客様のニーズに最適なハードウェア構成を使用して、振動、音響、衝撃データをリアルタイムで記録、解析、整約します。
多軸振動試験は、全振動軸を同時に加振するため、試験効率が向上します。リアルな振動環境を用いることで、試験の信頼性を高めます。シーメンスの先進的な多軸振動試験ソリューションは、ロバストな制御アルゴリズムを実装しており、複数の加振器を使用して複数のタイムトレースやパワースペクトルのターゲットを正確に再現できます。
シーメンスの動的環境試験ソリューションには、幅広い試験定義および試験解析ソリューションが含まれています。実際に即した加速試験プログラムを定義して現場での故障を再現したり、衝撃応答スペクトル解析を実施して衝撃データを解析したり、オフラインデータリダクションにより数百チャネルの振動データを整約したりすることができます。
Graduate and postgraduate students at Samara State Aerospace University learn multidomain modeling
See all Success Stories安全性と効率性に優れた航空機の統合 / 認定試験のためのデジタル・ツイン技術を探究
宇宙の征服は、各国政府の宇宙機関の競争から、民間企業の競争へとシフトしています。だからといって、航空宇宙の認証試験が不要になったわけではなく、部品レベルから組み立て済みの宇宙船まで、あらゆる航空宇宙ハードウェアに認証試験が義務付けられています。航空宇宙ハードウェアは、地上および飛行中のローンチ...
ミッション合成で電子機器の振動試験を改善する方法
Read this White Paper on the advantages of multiple-input, multiple-output (MIMO) control strategies for safe and efficient solutions for environme...