革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
厳格な排出規制を満たしながら、高度な性能と快適性を備えた自動車を実現できます。Simcenterを使用すれば、電動化技術の進化に適切に対応するツールを用いて電動化競争を勝ち抜くことができます。
Simcenterには、自動車、エンジン、トランスミッション、熱統合の設計に関する問題を解決するための機能が備わっています。Simcenterは、すべての重要な電気サブシステムのシミュレーションに必要なモデリングレベルを提供します。バッテリーのサイズ決定でも電気機械の設計でも、効率的なモデリングワークフローを通じて、アーキテクチャーの作成から統合に至るエンジニアリング作業 (詳細設計を含む) をサポートします。
厳格な排出規制を満たしながら、高度な性能と快適性を備えた自動車を実現できます。Simcenterを使用すれば、電動化技術の進化に適切に対応するツールを用いて電動化競争を勝ち抜くことができます。
Simcenterには、自動車、エンジン、トランスミッション、熱統合の設計に関する問題を解決するための機能が備わっています。Simcenterは、すべての重要な電気サブシステムのシミュレーションに必要なモデリングレベルを提供します。バッテリーのサイズ決定でも電気機械の設計でも、効率的なモデリングワークフローを通じて、アーキテクチャーの作成から統合に至るエンジニアリング作業 (詳細設計を含む) をサポートします。
Virtually assess the energy performance of electrochemical storage systems when integrated in hybrid or battery electric vehicles. Simcenter Amesim offers a scalable and flexible platform combined with a battery identification tool to characterize and simulate accurately the electro-thermal behavior of storage devices. You can easily size a pack, design a cooling subsystem, optimize a control strategy, reduce the fuel consumption or maximize the range.
Manage the complexity that comes with introducing a new energy source into the vehicle. Simcenter Amesim offers state-of-the-art multi-level modeling for all the critical subsystems (internal combustion engine, electric machine, battery or transmission). On top of that, it supports your integration processes to deliver the best-balanced design in terms of energy efficiency, performance and drivability, for any kind of powertrain architecture.
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア、現代自動車の車両物理試験を40%削減
See all Success StoriesFrom early system design to integration and validation
Vehicle electrification is transforming the future of the automotive industry to be more intelligent and much more integrated. Discover Electrical ...
Learn how to accelerate power electronics and software engineering for xEV systems with predictive simulation
Discover the new tools and assessment methods needed to address the acoustic engineering challenge of electric vehicles in this webinar series - Ad...