革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
空調ループまたはヒートポンプ・システム、および冷房システムと車室内 (または車両内部) の熱相互作用の設計を探索して最適化します。Simcenter Amesimを活用すると、車室の冷暖房プロセスを評価して制御できます。高効率エンジンや熱損失の低い電気車両に追加のヒーターを統合したときの温度快適性 (乗り心地) への影響も調査できます。
各コンポーネント (ヒーターコア、エバポレーター、ダクト、ファン / ブロワー) を正確にサイズ設定し、制御戦略 (ACコンプレッサーのディスプレースメント、リサイクリングモード、自動AC制御など) を試験して、革新的なエアコンディショニング・システム・アーキテクチャーを解析します。 人が快適だと感じる温度の標準指標を含めて、外部条件や技術的な意思決定が車室内の温度と湿度に及ぼす影響を確認します。多様な解析機能を使用して、さまざまな温度調節システムの全体の挙動と運転サイクルを、特定の動作条件のもとで調査できます。
空調ループまたはヒートポンプ・システム、および冷房システムと車室内 (または車両内部) の熱相互作用の設計を探索して最適化します。Simcenter Amesimを活用すると、車室の冷暖房プロセスを評価して制御できます。高効率エンジンや熱損失の低い電気車両に追加のヒーターを統合したときの温度快適性 (乗り心地) への影響も調査できます。
各コンポーネント (ヒーターコア、エバポレーター、ダクト、ファン / ブロワー) を正確にサイズ設定し、制御戦略 (ACコンプレッサーのディスプレースメント、リサイクリングモード、自動AC制御など) を試験して、革新的なエアコンディショニング・システム・アーキテクチャーを解析します。 人が快適だと感じる温度の標準指標を含めて、外部条件や技術的な意思決定が車室内の温度と湿度に及ぼす影響を確認します。多様な解析機能を使用して、さまざまな温度調節システムの全体の挙動と運転サイクルを、特定の動作条件のもとで調査できます。
空調ループ、ヒートポンプシステム、冷却システム、追加のヒーター、車室 / 車内の熱的相互作用を解析し、車室の冷却や加熱プロセスを制御します。Simcenter Amesimには、外部条件と技術的選択が車室内温度 / 湿度に及ぼす影響をチェックし、快適な人感温度を評価するための専用ライブラリとツール・セットが付属しています。
空調およびヒートポンプシステムの設計を調査して最適化します。Simcenter Amesimには、コンポーネントのサイズを決定し、システム性能を予測して最適化するための専用ライブラリとツールのセットが付属しています。制御戦略を開発してテストし、システムが車両全体の熱管理に及ぼす影響を調査できます。これにより、運転条件に関係なく確実に、乗員にとって最適な温度快適性を提供できるシステムが実現します。
Siemens Digital Industries Software solution enables Calsonic Kansei to improve accuracy of models by at least 80 percent
See all Success StoriesIn this video Abdou Bacar, thermal-fluid simulation specialist at the Thermal Management Lab of Hutchinson explains how Simcenter Amesim helps him ...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to build a real-time compatible model of an automotive cooling system...
Kim Sang Wu Powertrain Electronics expert at Hyundai WIA uses Simcenter Amesim to analyze and optimize the performance and energy efficiency of the...