熱流体シミュレーションのビジュアル。

Simcenter

熱流体システム・シミュレーション

熱流体システムの効率と安全性を確保しながら、迅速なイノベーションを実現します。

熱流体システムの効率を最適化

Simcenterにより、熱流体システムの効率を最適化し、常に安全に動作させることができます。流体システムは、すべての業界で重要な役割を果たしています。これらは、冷却や加熱からさまざまな製品の輸送、エネルギー生産からプラント全体の安全確保に至るまで、さまざまなタスクに使用されます。パフォーマンスを最適化し、常に安全に動作できるようにすることが最も重要です。

流体システム・シミュレーションでは、設計段階の早い段階で熱流体システムのサイズとバランスを調整できます。また、システムのさまざまな稼働条件をモデル化して、常に最大の効率で稼働できるようにすることもできます。緊急事態と障害のシナリオの解析は、どのような状況でもシステムの安全性を保証するために重要です。その後、運用段階で熱流体システムのデジタルツインを再利用してリアルタイムの監視を行い、効率と安全性を最大化できます。

Simcenter Flomasterを使用して揚水貯蔵スキームを把握します

JS Pump and Fluid System ConsultantsのエンジニアがSimcenter Flomasterを使用して、オーストラリアのBurdekin揚水貯蔵スキームの重要な油圧設計パラメータを早期に把握した方法をご覧ください。

熱流体システム・シミュレーション機能

産業用ガスシステム

産業プロセスでガスを取り扱う際の安全な動作環境を確立します。これらのガスは、高温、高流量、有毒、または上記の任意の組み合わせである可能性があります。正確で堅牢な圧縮性ソルバーは、実際のガスモデルと理想的なガスモデルの両方を処理します。完全な圧縮性を考慮することは、チョーキングやライン・パッキングなどの重要な現象をモデル化するための鍵です。ガス特性は、NIST RefPropに基づいて定義されるか、CAPE-OPEN規格を介してプロセス・シミュレータから取得されます。

産業用ガスシステムのグラフィック表現。

プラント冷却システム

プラントの冷却システムをウォーター・ハンマーのリスクから保護し、負荷と需要の変化に対する冷却システムの反応を把握します。プラント冷却システムは非常に複雑で、規模や設計は大きく異なりますが、サポートする設備を安全かつ継続的に使用するためには常に重要です。ソルバーを支える組み込みの経験的データの正確性により、システムは安全性を維持しながら高い効率性を達成するように設計されています。

プラント冷却システムのグラフィック表現。

プラント安全システム

プラントの安全システムが必要なときに適切に動作することを保証します。高速で堅牢な過渡ソルバーにより、安全システムの動的挙動を解析できます。高度なプライミング機能を使用して、防火システムの空のセクションの充填時間を計算できます。また、正確な圧縮性ソルバーを使用して、圧力リリーフ・システムにおける高圧および高マッハ数でのガスの複雑な過渡動作をモデル化することもできます。

プラント安全システムのフローチャート。

発電用ランキン・サイクル・システム

システム内の圧力損失と熱伝達を正確に予測するための高度な二層ソルバーを使用して、蒸気または超臨界二酸化炭素のいずれかでランキン・サイクル全体をモデル化します。また、有機ランキン・サイクルなどの廃熱回収オプションを検討して、システム全体の効率を高めることもできます。

発電用ランキン・サイクル・システムのビジュアル表現。

海洋バラスト・システム

高速で堅牢な過渡ソルバーを使用して、バラスト・システムの最適なオペレーション・ストラテジを定義します。ポンプとラインのサイズを設定して、バラストタンクの充填と空化に最適な時間を実現します。海底バラスト・システムの場合、高度なソルバーにより、独自のモデルで圧縮空気システムとバラスト水の間の相互作用を考慮できます。このようにして、水没操作と浮上操作を正確にモデル化できます。

海洋バラスト・システムのビジュアル表現

配送システムとパイプライン

配送システムが、製品が液体か気体かにかかわらず、最も効率的な方法でさまざまな要求と要件を満たすことができることを確保します。定常ソルバーと非定常ソルバーを使用すると、ラインとコンポーネントのサイズを効果的に設定し、さまざまな構成を評価し、さまざまな断熱材が製品温度に与える影響を判断し、安全上重要なシナリオを評価できます。製品の物理的特性は、NIST RefPropからインポートすることも、CAPE-OPEN標準サポートを使用してお好みのプロセス・シミュレーション・ツールからインポートすることもできます。

パワートレイン・トランスミッション・システム・シミュレーションのビジュアル。