革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
熱の管理は、産業機械、自動車、家庭用電化製品などの幅広い製品における主要な検討事項です。いずれの熱管理ソリューションも、その目的は、製品の温度をパフォーマンスに最適な温度範囲内に維持することです。これを達成するには、受動的または能動的に管理された方法で熱を取り除くまたは加える必要がある場合があり、それらは熱シミュレーションソフトウェアを使用して評価することができます。
Simcenterには、業界トップクラスの包括的な熱シミュレーション機能が実装されており、ユーザーは開発中の製品の熱特性を理解し、それに合わせて熱管理ソリューションをカスタマイズして、性能を最適化できます。
熱の管理は、産業機械、自動車、家庭用電化製品などの幅広い製品における主要な検討事項です。いずれの熱管理ソリューションも、その目的は、製品の温度をパフォーマンスに最適な温度範囲内に維持することです。これを達成するには、受動的または能動的に管理された方法で熱を取り除くまたは加える必要がある場合があり、それらは熱シミュレーションソフトウェアを使用して評価することができます。
Simcenterには、業界トップクラスの包括的な熱シミュレーション機能が実装されており、ユーザーは開発中の製品の熱特性を理解し、それに合わせて熱管理ソリューションをカスタマイズして、性能を最適化できます。
放射熱伝導は、物体が高い温度によって電磁エネルギーを放射するときに発生します。通常、波動スペクトルの赤外領域にあるこのエネルギーは、熱放射としても知られています。
Simcenterは、放射熱伝導に関連する複雑な問題を解決する機能を備えています。
モデルの準備作業は、CAEプロセス全体の最大80%を占めることがあります。その主な原因は、ジオメトリのクリーンアップと準備作業が面倒なためです。Simcenterは、流体ボリュームを抽出するサーフェスラップ技術や境界層のメッシュ生成など、モデル作成のための高度な機能を備えています。
熱伝導は、固体内部の高温部分から低温部分へ熱が移動するときに起こります。この現象は自然に発生し、熱平衡状態になるまで続きます。日常生活で見られる伝導の典型例としては、沸騰したお湯が入ったポットの取っ手が熱くなることや、熱いお湯が銅管を通過するときに銅管の外壁の温度が上昇すること、またアイスクリームを食べると自然と寒く感じられることなどがあります。
伝導の挙動を理解することで、より安全で信頼できる高性能な製品を設計することができます。Simcenterでは、ロバストな伝導熱伝達解析機能を手軽に使用できます。
Understand and predict thermal physics for space-bound, orbiting and interplanetary vehicles. Use a comprehensive set of tools to perform orbital thermal analyses to resolve engineering challenges early in the design process.
Simcenterの包括的な熱伝達モデルは、固体シェルや発熱性固体内の伝導など、固体のエネルギーモデルにまで対応しています。
対流は、幅広い用途、プロセス、および自然現象に見られる主要な熱伝達の経路です。多くの製品は、ロバストな熱管理対策を講じて、最適なパフォーマンスおよび耐久性を達成しています。こうした製品で、コンポーネントの戦略的な配置や、ほかの作動流体の使用によって対流熱伝達を最適化することは複雑な課題です。Simcenterは、製品設計の対流に対処するロバストな機能を備えています。
壁面およびバルク沸騰モデルを使って熱伝達アプリケーションにおける沸騰現象を考慮し、アプリケーションの熱伝達と相変化のシミュレーション精度を向上させます。
Simcenterでは、2つの流体流れ間の熱伝達をモデル化するための単流および複流の熱交換器モデルを備えています。
熱荷重は通常、コンポーネントに応力を生じさせ、接触や力、圧力といった他のタイプの荷重から生じる応力を加えます。熱応力は、構造物の温度変化によって発生し、膨張または収縮を起こします。Simcenterは、構造物の熱機械応力を評価する高度な機能を備えています。
熱シミュレーションには、材料の状態変化を伴うものがあります。例えば、冷たいフロントガラスで凍る水滴や、流体が構造的境界に達して起きる凝縮または沸騰などがあります。Simcenterは、熱および流体熱シミュレーションにおける相変化を考慮する高度な機能を備えています。
氷や霧の層の形成や厚さ、分布をシミュレーションするシンプルな方法を使って、最短のターンアラウンドタイムで素早く結果を取得できます。除氷および曇り除去に活用できます。
VIRO notably improves efficiency through early integration of design and analysis and enhanced communication
See all Success Stories重機のパワートレイン全体の熱システム設計を最適化するシミュレーション
A five-part webinar series on addressing the challenges faced by the Heavy Equipment and Off-Highway industry.
熱過渡試験、電子機器冷却シミュレーション、および高精度なモデル校正によって、熱設計を向上させる方法
電動パワートレインでは、広帯域、高レベルの電磁干渉 (EMI) が発生し、影響を受けやすい電子および無線周波数ユニットを危険にさらす可能性があります。高電圧、大電流の電気システムは、熱の問題をさらに複雑にします。EMI、電磁両立性 (EMC)、および熱の評価は、車両の電気システムのエンジニアリ...