革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
熱管理を最適化することで、効率的で信頼性の高いシステムを設計します。コンポーネントの温度を動作に最適な範囲内に維持し、過剰な熱を排出するか再利用して性能と効率を改善することは、今日の複雑なシステムを開発するうえで最重要課題の1つとなっています。熱統合の問題解決を容易にするSimcenterには、設計準備段階から最終検証までの設計サイクル全体をカバーする包括的なソリューションセットが備わっています。
Simcenterを使用すれば、自動車、航空機または室内の快適性といった熱性能を最大化しながら、エネルギー効率を最適化することが可能です。周囲との相互作用を含む実際のシステム動作環境をモデル化したものを使用して、温度制御戦略を設計および検証します。さらにSimcenterでは、エネルギー回収システムの統合を探索し、その影響 (性能 / 消費エネルギー) を調査できます。また、システム内のエネルギーの流れをグラフ化するなど、高度なポスト処理機能も備わっています。
熱管理を最適化することで、効率的で信頼性の高いシステムを設計します。コンポーネントの温度を動作に最適な範囲内に維持し、過剰な熱を排出するか再利用して性能と効率を改善することは、今日の複雑なシステムを開発するうえで最重要課題の1つとなっています。熱統合の問題解決を容易にするSimcenterには、設計準備段階から最終検証までの設計サイクル全体をカバーする包括的なソリューションセットが備わっています。
Simcenterを使用すれば、自動車、航空機または室内の快適性といった熱性能を最大化しながら、エネルギー効率を最適化することが可能です。周囲との相互作用を含む実際のシステム動作環境をモデル化したものを使用して、温度制御戦略を設計および検証します。さらにSimcenterでは、エネルギー回収システムの統合を探索し、その影響 (性能 / 消費エネルギー) を調査できます。また、システム内のエネルギーの流れをグラフ化するなど、高度なポスト処理機能も備わっています。
空調ループまたはヒートポンプ・システムの設計を調査して最適化し、車内の冷暖房プロセスを評価します。また、外部条件や技術的な意思決定が車内の温度と湿度に及ぼす影響を確認し、人が快適だと感じる温度を評価します。
飛行機、船舶、潜水艦、列車、戦車などの乗客や乗員の快適性を保証します。Simcenterは、キャビン、抽気システム制御、全体的なエネルギー管理、空調、換気回路、および炭酸ガスボンベ噴射システムを設計するためのソフトウェアです。動的条件下で温度、湿度、圧力、圧力変化率を考慮しつつ、重量 / 体積が小さく、エネルギー消費が大幅に削減された高効率システムを設計します。
Simcenterを使えば、固体、液体、気体間の熱伝達や相変化現象をシミュレーションし、あらゆるタイプの熱管理システムをモデル化することが可能です。ポンプ、サーモスタット、熱交換器などの包括的なコンポーネントセットを活用して、システムの過渡挙動を正しく探求できます。Simcenterでコンポーネントのサイズを設定し、複数のサブシステム間の熱の相互作用を考慮しながら、さまざまなアーキテクチャーや制御戦略を比較することができます。
最大の熱安全性と高いエネルギー効率を実現します。Simcenterは、熱交換器、ポンプ、サーモスタットを最適化して、エンジンが正しく冷却されるようにします。単一の使いやすいシミュレーション環境を使用して、暖機フェーズ、制御戦略、HVACシステムを最適に統合します。相変化材料や高度な熱回収システムなどの破壊的な技術を評価することも可能です。
熱エネルギーを管理することで航続距離や車室の快適性を最適化する一方で、バッテリーや電気モーターなどの重要なサブシステムの温度も制御します。Simcenterを使用すると、あらゆる車載サブシステムの電気的、熱的側面をモデル化できます。Simcenter STAR-CCM+の数値流体力学 (CFD) テクノロジーと緊密に統合しているため、高度な熱交換器スタック解析も活用できます。
Developing a water-cooled industrial engine with the help of Siemens Digital Industries Software
See all Success StoriesSimcenter Amesimを活用して、初期段階のシステムサイジングから設計の完全統合に至るまで、熱・油圧システムの性能を正確に予測・検証したエアバス・ヘリコプターズ
燃焼器の設計を改善してタービンブレードの冷却を効率化し、高温部の性能を改善
How the Digital Twin helps further conventional powertrain design and optimization despite investment reduction
車両の熱管理アーキテクチャを最適化するSimcenterのシミュレーションソリューション