革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
デジタル時代になっても、テストサイクルの短期化、競合する性能要件、製品の複雑化、コスト削減といった制約の中で実際の設計の試験、妥当性確認、最適化を行うことが極めて重要であるということは変わりません。
Simcenter試験ソリューションを使用すれば、試験のプロセスを改良し、生産性と製品のイノベーションを強化できます。シーメンスのソリューションは、マルチフィジックスのデータ収集ハードウェアと、収集、解析、モデリングソフトウェアの包括的スイートを統合したもので、幅広い試験のニーズに応えます。
Simcenter試験ソリューションは、スマート製品のイノベーションに必要な知見を提供して試験の生産性と効率を改善し、最高の品質を維持してチームのコラボレーションとエンジニアリングの柔軟性を向上させます。シミュレーションのクローズドループを完成させ、最終的な所有コストの低減につなげます。
デジタル時代になっても、テストサイクルの短期化、競合する性能要件、製品の複雑化、コスト削減といった制約の中で実際の設計の試験、妥当性確認、最適化を行うことが極めて重要であるということは変わりません。
Simcenter試験ソリューションを使用すれば、試験のプロセスを改良し、生産性と製品のイノベーションを強化できます。シーメンスのソリューションは、マルチフィジックスのデータ収集ハードウェアと、収集、解析、モデリングソフトウェアの包括的スイートを統合したもので、幅広い試験のニーズに応えます。
Simcenter試験ソリューションは、スマート製品のイノベーションに必要な知見を提供して試験の生産性と効率を改善し、最高の品質を維持してチームのコラボレーションとエンジニアリングの柔軟性を向上させます。シミュレーションのクローズドループを完成させ、最終的な所有コストの低減につなげます。
Automotive development teams need to know how the different noise and vibration sources from their vehicles will contribute to the overall NVH performance. They also deal with increased engineering complexity across many vehicle variants while being under time and budget restrictions. How can they predict NVH performance without any prototype available?
最新の国際標準に準拠しながら、さまざまな産業アプリケーションやエンジニアリングタスクに対応することで、当社の音響試験ソリューションは、お客様のプロジェクト要件にお応えします。 直観的なソリューションに組み込まれた専門知識を利用して、心に訴える音響的特徴を持つ革新的な製品を設計できます。
信頼できる強力なEOL (End-of-Life) 試験を製造段階に実施産業製品向けのシーメンスの品質試験システムは、必要なセンサー、高精度の騒音/ 振動信号記録装置、スマート信号解析、柔軟なテストベンチ制御ソフトウェアを組み合わせており、正確な合否判定のほか、部品が仕様要件に適合し、機械が安全に動作することを示す正式な証明を提供します。
A sound understanding of the advanced materials used in innovative products is essential for fast and responsive product development. Our materials testing solutions accurately characterize the mechanical and acoustic properties of new and innovative materials and components, which in turn feeds simulation models, allows to compare between different materials, or helps to improve existing products.
試験ツールとシミュレーションツールを統合することでシステムズ・エンジニアリングを加速させます。開発サイクル全体で使用するツールとメソッドの一貫性を可能な限り保ちます。
Understand how a component or product assembly reacts under load with digital image correlation (DIC) technology. Measure full-field 3D displacement, strain and acceleration everywhere at once, under any load, with only a pair of cameras for faster and more responsive development cycles.
The family of thermal characterization hardware solutions provide component and systems suppliers with the ability to accurately and efficiently test, measure and thermally characterize semiconductor integrated circuit packages, single and arrayed LEDs, stacked and multi-die packages, power electronics modules, thermal interface material (TIM) properties, and complete electronic systems.
センサーや励振器から、包括的なデータ収集 / 解析 / レポート作成ソリューションまで、マルチフィジックス試験に必要なエンドツーエンドのソリューションを提供しているパートナーのハードウェアを選ぶことで、購入、試験、および保守のプロセスを効率化できます。
並列データ収集と強力な解析機能を提供するとともに、ルーチン振動認定ツールから効果的な高速マルチチャネル閉ループ加振制御システムまで、幅広く対応した動的環境試験向けの包括的なソリューションです。
シーメンスの回転次数比解析ソリューションを利用すると、振動騒音解析エンジニアは、回転数、トルク、および制御戦略の音質、(ねじり)振動、エネルギー効率への影響を取得して解析することで、回転機械のパフォーマンスを最適化することができます。ラボや現場で、シーメンスの複数領域試験システムを使用することで、データの信頼性を高め、機械の挙動を短時間で的確に解析できます。
市場調査から、設計、製造、品質管理、客先での組み立てと販売まで、シーメンスのISO 17025認定試験センターは独立機関として、ヘルメットから完全な拘束システムまで多岐にわたる (自動車向け) 安全コンポーネントとシステムの試験を手掛けています。開発試験と並んで、製品が国際基準を満たしているかどうかを最終的に検証する独立したプロセスを提供します。
小規模構造に対する衝撃試験、数百の測定チャネルを使用する大規模キャンペーン、あるいは実験データによる3D有限要素モデルの検証の際に、最先端のエンジニアリング専門知識の伝統を利用して、試験の効率を最大化できます。
エンドツーエンドの耐久性試験ソリューションを使用すれば、試験プロセス全体を効率化できます。Simcenterは、堅牢で信頼性の高いデータ収集ハードウェアと、包括的な処理機能および解析ソフトウェア機能を独自の方法で統合しています。このソリューションは、チャネルセットアップから測定、検証、統合、解析、レポート作成に至る、一般的な試験作業のすべてのステップに対応します。
試験部門で生成されるデータの量は膨大です。試験データ結果の変換、可視化、解析は、時間のかかる作業であり、アプリケーションに特化した知識が必要になります。Simcenter Testlabアプリケーションは、データ取得、分析、レポート生成を合理化する完璧なツールです。
Simcenter portfolio from Siemens PLM Software enables simulation and testing success
See all Success StoriesRealize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Explore the complete Simcenter testing portfolio helping companies drive innovation and productivity in test-based engineering.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.