革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
システムシミュレーションのアプローチを適用することで、相互接続された複雑なインテリジェントシステムを市場に投入したときに、製品リコールやブランドイメージの毀損が起きないようにすることができます。
Simcenterのシステムシミュレーション・ソリューションを使用すると、開発の初期段階から最終的な性能検証、制御キャリブレーションに至る、全体的なシステム・エンジニアリングの生産性が改善します。強力なプラットフォーム機能を活用することで、最初の物理プロトタイプが利用可能になる前に、機械、油圧、空気圧、熱、電気、電子システムの間の相互作用を素早く最適化することができます。
Simcenterのシステム・シミュレーション・ソリューションは、自動車、航空宇宙、産業機械、重機、エネルギー、船舶アプリケーションに対応するように調整されているため、モデル作成の時間を短縮できます。さらに、ワークフローのカスタム化、アーキテクチャー駆動シミュレーション、モデルベース・ソフトウェア・エンジニアリング、モデル / データ管理の効率的なソリューションを活用することも可能です。
システムシミュレーションのアプローチを適用することで、相互接続された複雑なインテリジェントシステムを市場に投入したときに、製品リコールやブランドイメージの毀損が起きないようにすることができます。
Simcenterのシステムシミュレーション・ソリューションを使用すると、開発の初期段階から最終的な性能検証、制御キャリブレーションに至る、全体的なシステム・エンジニアリングの生産性が改善します。強力なプラットフォーム機能を活用することで、最初の物理プロトタイプが利用可能になる前に、機械、油圧、空気圧、熱、電気、電子システムの間の相互作用を素早く最適化することができます。
Simcenterのシステム・シミュレーション・ソリューションは、自動車、航空宇宙、産業機械、重機、エネルギー、船舶アプリケーションに対応するように調整されているため、モデル作成の時間を短縮できます。さらに、ワークフローのカスタム化、アーキテクチャー駆動シミュレーション、モデルベース・ソフトウェア・エンジニアリング、モデル / データ管理の効率的なソリューションを活用することも可能です。
シナリオ生成、センサー / 制御シミュレーション、実験の実行、パラメーター調査のための包括的なソリューションを使用して、ADAS / 自動車両機能の安全性と信頼性を仮想でテストします。
Analyze complex physical phenomena that are critical to ensuring the safe and efficient operation of your thermo-fluid systems.
Thanks to the fast, reliable, and rigorously tested transient solver, you can simulate the dynamic behavior of thermo-fluid systems of any size and complexity. Re-use the same models you used during early design for system and component sizing in detailed design for transient analyses.
Simcenter offers simulation solutions for thermo-fluid systems helping you reduce the cost and accelerate time-to-market.
Maximize the return on investment leveraging the digital twin of your thermo-fluid systems throughout its entire life cycle.
Rapidly reduce the risk and increase the product safety, reliability, availability, maintainability using a model-based approach during concept definition for the initial design.
With reduced-order models, extend the scope of your models for real-time applications with the best reduction techniques and unleashes the power of existing models and data to provide extra value for design and operations.
Optimize the efficiency of your thermo-fluid systems while ensuring they always operate safely. Fluid systems play key roles in all industries.
Simcenterプラットフォームを使用すると、非常に生産性が高く堅牢なメカトロニクス・システム・シミュレーションを構築して、コストを削減することができます。Simcenterは、エンタープライズレベルでプロセス、ワークフロー、ツールチェーンと連携する、クラス最高のテクノロジーを提供します。シーメンスのプラットフォームを使用すると、シームレスなユーザーエクスペリエンスを通じて、本当に重要なエンジニアリング作業に集中できます。複雑なシステムの挙動を解析して、早期の仕様からサブシステム試験まで、制御されたシステムを容易に設計できるようになります。
シンプルな使い心地で重層的な機能を提供するモデルベース設計を導入します。Simcenterを使用すると、コンポーネントからシステム全体まで、エンジニアリングの課題に集中し、利用可能なデータを使用して素早く解決することができます。
JEDEC規格準拠の熱インピーダンス測定と組み合わせて、完全自動のアクティブパワーサイクリングをモジュールとディスクリートに実行することで、現場における信頼性を最大化します。
自動車、航空宇宙、船舶業界向けの推進システムの複雑化に対応します。マルチフィジックスおよびマルチレベルの枠組みに対応したSimcenterを使用すると、従来の推進システム (内燃機関やガスタービンなどの化石燃料ベース) から先進的な推進システム (電動) まで、幅広い推進テクノロジーをモデル化できます。これにより、実際の動作条件の下で性能や車両の統合を評価することができます。
Simcenterを使用すると、幅広い産業分野の機械システムの性能、エネルギー効率、振動挙動を円滑に設計、最適化することができ、新しいエンジニアリングの概念についても素早く判断できるようになります。
設計サイクルの初期段階から流体システムの性能を評価、改善することで、物理的なプロトタイピングを減らすことができます。Simcenterを使用すれば、空気圧 / 油圧システムと環境が相互作用する際のエネルギー消費を、開発の初期段階に調査して、複雑な制御を統合することができます。
設計サイクルのすべての段階であらゆる熱相互作用を考慮して、システムの熱管理を設計、最適化し、性能、効率、信頼性を向上させます。Simcenterを使用すると、自動車、航空機または室内の快適性を確保できます。
高度なマルチレベル・モデリング・アプローチを使用することで、電気サブシステムが製品全体の性能に及ぼす影響を仮想で評価できます。Simcenterを使用すると、構想設計から制御検証に至るプロセス全体を通して、電気システムの性能を最大化できます。
Generate system architectures by expressing what is needed and let the software help you discover novel designs. Driven by a patented AI technology, Simcenter Studio generates a wide range of system architectures from an engineering-friendly formal model description. This avoids the problem of design fixation using a systematic and reproducible approach which also captures essential knowledge in the early design phase.
Evaluate system designs painlessly with a highly flexible co-simulation approach. Understand multiple key performance indicators by combining many simulation assets into a single architecture, either built from scratch or imported from a range of sources including Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic, and standards such as Modelica SSP. Rapidly plug-in simulations of any methodology or fidelity, driven by a robust and industry-leading co-simulation backend.
Evaluate generated or imported system architectures by system simulation from inside of computational notebooks. Computational notebooks combine narrative text, mathematical equations, code, models, and visualization so that workflows, user-defined procedures, executable models, and documentation are included in the same place. Accelerate your evaluation runs by automatically spawning and pooling system simulations via an advanced scriptable interface using Python. Gather all results into a single HDF5 file to ease post-processing. This way computational notebooks enable design decisions to be reproducible and documented.
Accelerate system design by leveraging systems engineering and simulation together. Maintain a single source of truth by directly linking abstract simulation assets into the system architecture, ensuring consistency and traceability throughout the product lifecycle. Extend your data and model pipelines into a comprehensive simulation factory to ensure a trustworthy verification and validation process. Changes to system or simulation models can be propagated into the digital thread quickly and easily, saving engineering time.
Automate controller generation to create the most accurate and realistic trade studies possible in the early design stages. Use either a model-free approach via reinforcement learning or a model-based approach via optimal control. Execute the closed-loop evaluation of hundreds or thousands of variants to gain a competitive edge.
Bring all relevant stakeholders together to do multi-attribute balancing with an intuitive web-based application. Use AI to generate compliant architectures and leverage an interactive tool for cross-filtering and ranking of thousands of designs. A recommender system can suggest potentially overlooked alternatives from the vast design space. Set up your own workflows to generate use-case specific reports in computational notebooks to enable targeted discussions on individual designs.
Harmonize both simulation architecture models and reusable libraries in the enterprise and beyond with model management. Keep control of intellectual property with IP-free and IP-full variants of the same simulation assets while boosting collaboration with partners. Connect to various data management tools from file-based Git up to Teamcenter, the best-in-class PLM solution from Siemens.
Organize simulation assets from different sources (Simcenter Amesim, Matlab Simulink, and FMU) into a single reusable library to seamlessly leverage enterprise know-how. Simulation assets are executed in their native format – with the software automatically orchestrating the co-simulation. In-house teams, suppliers, and partners can collaborate while continuing to work in their favorite development environments.
デスクトップアプリケーション無しでシステムシミュレーションモデルにアクセスします。ユーザーは、ログインによって識別されるため、インターネット接続とウェブブラウザーだけで、いつでも世界のどこでもどんなデバイスからでも、モデルにアクセスしてシミュレーションを実行し、結果を確認できます。インストールは会社のサーバーで集中的に実行され、知的財産は会社のインフラストラクチャから外へ出ることはありません。
モデルの共有と使用を会社全体に拡大して、他のプロジェクトチームとのコラボレーションを推進します。システムアーキテクトは、データベースに配置する前に、モデルアーキテクチャーとライブラリ、および前処理と後処理を準備して、プロジェクトエンジニアやプログラムエンジニアなどのシステムアナリストに送ります。
Simcenterを使用すると、モデルを作成する作業ではなく、最終の製品要件を満たす作業のみに集中できます。複雑なシステムシミュレーションはツールのバックグラウンドで制御されるため、CAEスキルを持たないプロジェクトエンジニアでも、複雑なモデルを操作することなく数回のクリックで、シミュレーションモデルとマルチアトリビュート解析を設定できます。
高速で使いやすいソリューション、Simcenterを使用して、複数のバリアント解析を簡単に実行できます。プロジェクトチームは、何百ものシステム・バリエーションを探索して設計オプションを評価し、メカトロニクスシステムの性能のバランスをとって、品質と性能を損なうことなくローカル市場の特徴に合わせることができます。
他のユーザーと容易にコラボレーションできます。Simcenterの登録ユーザーは、モデルをアップロードして他のユーザーと共有することができます。メールでモデルを送信する必要はなくなりました。すべてのユーザーが各自のワークスペースで共有モデルを表示し、新しい解析を開始できます。解析を行うたびに、パラメーターと結果は、後で再利用できるようにサーバーに保存されます。
設計サイクルの早期段階に性能を予測して、オンボードソフトウェアの品質を向上させます。Simcenterを使用すると、ソフトウェアモジュールの再利用を増やして生産性を向上させ、要件からアーキテクチャー、設計、統合、テスト、検証に至る継続性を活用できます。
ツールにとらわれないフレームワークでサポートされた、業界に適合するシステムシミュレーションモデル・アーキテクチャー / ライブラリのデータベースと、シームレスに連携します。プロジェクトエンジニアは、使いやすい環境でこのデータベースからシステムアーキテクチャー、コンポーネント、シナリオを選択し、シミュレーションモデルを直接組み立てて構成できます。
ツールに依存しない形式でシミュレーション・アーキテクチャーを定義することにより、システム統合にかかる時間と工数は大幅に低減します。Simcenterを使用すると、複数のオーサリング・アプリケーションで作成したシステム・シミュレーション・モデルを、再利用可能なモジュール型アセットに変換できます。これにより、構成が簡単になるほか、設計初期段階からいくつもの製品案を評価したり、複数の属性のバランスをとることが容易になります。
New rules of the game: tighter emission standards and shorter time-to-market
See all Success Storiesシステムシミュレーションを活用してエンジンシステムや後処理システムを改善する手法を学びます。ゲストスピーカー: Liebherr Machines Bulle SA、Bakir Puran氏
重機業界の直面する喫緊の課題は、燃費とエネルギー管理です。
Learn how to ramp up system simulation productivity using Simcenter Amesim 16, Simcenter Sysdm 16 as well as new Simcenter Embedded Software Designer.
Learn how to ramp up system simulation productivity using Simcenter Amesim 16, Simcenter Sysdm 16 as well as new Simcenter Embedded Software Designer.