革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
複雑なシステムやコンポーネントのモデリング、実行、解析のための、使い易く強力なオープン・マルチフィジックス・システムシミュレーション・プラットフォーム、Simcenterを是非ご活用ください。
Simcenterプラットフォームは、Simcenterソフトウェアの中核です。強力な機能、解析 / 最適化ツールを通じ、1Dマルチフィジックス・システム・シミュレーションのための、高度で使い易い環境を提供し、堅牢な設計を実現します。
多彩なスクリプト機能やカスタマイズ機能を持ち、既存の設計プロセスにシームレスに統合します。オープン性と柔軟性を備えたSimcenterプラットフォームは、さまざまな1D / 3Dコンピューター支援エンジニアリング (CAE) ソフトウェアと効率良く接続します。また、一貫性と継続性のあるモデルインザループ (MiL)、ソフトウェアインザループ (SiL)、ハードウェアインザループ (HiL) が可能なフレームワークを提供し、標準的なリアルタイムターゲット用のモデルを迅速に抽出してエクスポートします。
複雑なシステムやコンポーネントのモデリング、実行、解析のための、使い易く強力なオープン・マルチフィジックス・システムシミュレーション・プラットフォーム、Simcenterを是非ご活用ください。
Simcenterプラットフォームは、Simcenterソフトウェアの中核です。強力な機能、解析 / 最適化ツールを通じ、1Dマルチフィジックス・システム・シミュレーションのための、高度で使い易い環境を提供し、堅牢な設計を実現します。
多彩なスクリプト機能やカスタマイズ機能を持ち、既存の設計プロセスにシームレスに統合します。オープン性と柔軟性を備えたSimcenterプラットフォームは、さまざまな1D / 3Dコンピューター支援エンジニアリング (CAE) ソフトウェアと効率良く接続します。また、一貫性と継続性のあるモデルインザループ (MiL)、ソフトウェアインザループ (SiL)、ハードウェアインザループ (HiL) が可能なフレームワークを提供し、標準的なリアルタイムターゲット用のモデルを迅速に抽出してエクスポートします。
Simcenter統合プラットフォームのクラス最高のシミュレーション技術を活用して、高度なシミュレーションを実行します。ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) やリアルタイムシミュレーションなど、ほぼすべての用途でマルチフィジックスモデルを作成し、解析、導入、実行することができます。さらにSimcenterは、Functional Mock-Up Interface (FMI) やModelicaなどの広く認められた標準をサポートし、多数のソフトウェアインターフェースを備えているため、市販されている製品の中で最も相互接続性の高いプラットフォームの1つとなっています。
モデルベースのシステム・エンジニアリング・プロセスをガイドする強力な機能セットを活用すると、シミュレーションからより多くの価値を得られるようになります。高度なプリ・ポスト処理ツールで、システムに関する詳細な情報を取得します。設定しやすいアプリケーションを使用して、モデルの処理と解析をカスタム化します。最適化機能と設計探索機能により、システムの設定を初回から正しく行うことができます。シミュレーターのスクリプト機能を使えば、シミュレーション操作の大半を自動化できます。
Simcenterは、一貫したシステムシミュレーションテクノロジーを全社へ迅速に実装するためのコラボレーションフレームワークです。主な機能は、すべての垂直アプリケーションのカスタマイズ、自動化、統合です。全社レベルでお使いのCAD、CAE、PIDOプロセスに完全統合します。サードパーティのソフトウェアをインポートしてモデルを再利用し、設計を解析、探索します。CADや実験からシステムシミュレーションに至るデータの連続性を確保します。既存のワークフローに基づいて、膨大なエンジニアリングの課題を解決できます。
Scania complements testing by applying a system simulation approach
See all Success StoriesKarim Nassar, Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to manage different versions of Simcenter Amesim libraries in Teamcenter.
Karim Nassar, Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to create or reuse Modelica models within Simcenter Amesim.
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens Digital Industries Software, explains how to reduce model with the neural network builder of Sim...