革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
開発のサイロ化を解消して、システムの複雑化に効果的に対応できます。モデルベース設計 (MBD) の導入を成功させるには、初期のアーキテクチャー設計からキャリブレーション段階に至る継続的なモデリングのアプローチを採用する必要があります。こうしたエンジニアリングの変革をサポートするためSimcenterは、シンプルな使い心地で効率を向上させる、重層的な機能を提供します。
汎用的な物理モデリングの機能と専用機能を組み合わせることで、自動車、航空機、掘削機、船舶など、それぞれの産業アプリケーションに最も効果的なエンジニアリング設計プロセスを構築できます。シーメンスは、コンポーネントからシステム全体まで、エンジニアリングの課題に集中し、利用可能なデータを使用して素早く解決できるツールを提供します。
開発のサイロ化を解消して、システムの複雑化に効果的に対応できます。モデルベース設計 (MBD) の導入を成功させるには、初期のアーキテクチャー設計からキャリブレーション段階に至る継続的なモデリングのアプローチを採用する必要があります。こうしたエンジニアリングの変革をサポートするためSimcenterは、シンプルな使い心地で効率を向上させる、重層的な機能を提供します。
汎用的な物理モデリングの機能と専用機能を組み合わせることで、自動車、航空機、掘削機、船舶など、それぞれの産業アプリケーションに最も効果的なエンジニアリング設計プロセスを構築できます。シーメンスは、コンポーネントからシステム全体まで、エンジニアリングの課題に集中し、利用可能なデータを使用して素早く解決できるツールを提供します。
Increase the fidelity of your thermo-fluid system model with embedded 3D CFD. OneSim allows a tightly coupled co-simulation to solve critical parts of the system in greater detail, allowing interactions to propagate between the 3D and 1D domains to gain greater accuracy, solution stability and confidence in the results.
Use 3D CFD as a virtual test bench to characterize the performance of bespoke components and increase model fidelity. Simulation Based Characterization (SBC) allows you to characterize components with respect to pressure drop and thermal behavior using 3D CFD. This characterization is seamlessly integrated into the system environment for accurate analysis of the overall system behavior.
車両の動的特性とパワートレインの物理特性を、高い忠実度で正確に表現したモデルで、ADASと自動運転システムを検証します。Simcenterは、シーメンスのPreScan環境とセンサーシミュレーション・ソリューションを補完します。忠実度を拡張でき、直ぐに使用可能なコンポーネントを提供して、小規模~大規模シミュレーションの効果を高めます。常にCPU時間と精度の最適なバランスを取りながら、安全性、快適性、燃料 / 電気エネルギーの消費、汚染物質の排出量を評価します。
Analyze the interactions among different systems with system-of-systems simulations. The Functional Mock-up Interface (FMI) supports import and export of models which allows you to share models across different simulation tools. Different models can be incorporated into larger simulations capable of accounting for the mutual interactions of different systems and sub-systems.
Unleash the power of design space exploration to discover improved designs faster. Improve the performance of systems by working outside the traditional approaches of optimization. Design exploration provides efficient optimization and insight into design constraints. You can visualize the design performance tradeoff between competing objectives and constraints to understand the system in greater detail and make informed design decisions while discovering innovative solutions.
Simcenterでオフライン・シミュレーションとリアルタイム・シミュレーションを行って、高品質の制御を最短で設計します。適切なメカトロニクスソリューションを開発するには、機械、電気、ソフトウェアを統合システムとして同時に最適化する必要があります。このため、制御戦略の策定には、単に論理流れ図を作成するだけでなく、それ以上の作業が必要になります。一部のコントローラー機能は、深い物理的洞察と高度な数学が関係する先端アルゴリズムが必要です。こうした目標は、モデル予測制御 (MPC) やニューラルネットワーク (NN) などの先端制御技術を活用することで実現します。
航空機システムの複雑さに対応し、設計の初期段階からシステムの相互作用を調査して、航空機開発プログラムの効率を向上させます。Simcenterのシステム・シミュレーション・ソリューションは、仮想統合航空機 (VIA) のアプローチを通じて、モデルベースのシステムエンジニアリング、モデリングとシミュレーション、検証と妥当性確認のプロセスをサポートします。このアプローチはそれぞれの組織に合わせて調整できるため、エンジニアリングチームのサイロ化を防ぎ、コラボレーションを促進することができます。
完全な車両を考慮し、厳しい法的 / 財政的制約を満たす新たなエンジニアリングプロセスを採用します。Simcenterは、モデルベースの設計手法を効果的に展開するのに役立ちます。このソフトウェアは、設計の初期段階にレンジと性能のシミュレーションモデルを作成して、後に高度な車両エネルギー管理モデル (エンジン、電動パワートレイン、バッテリー、HVAC、および関連するすべての熱管理システムの予測動力モデルを含む) を作成できるようにします。
Chinese automotive development center uses Simcenter to build a full virtual platform for vehicle development and controls verification
See all Success StoriesSimcenterのシミュレーションソリューションと仮想コミッショニングによって、装置の最適なサイジングと効率的なレシピ実行を確実に行う方法をご紹介します。
In this video Vincent Talon from Renault Nissan explains how the company address not only thermal engine (gasoline and Diesel) engineering challeng...
機能的に安全で、公道での走行可能な自動運転車開発のためのシーメンスソリューションをご紹介いたします。
Bobby Reynolds, Engineer Aircraft Systems at Bell Flight, explains how using Simcenter Amesim in conjunction with verification design and validatio...