革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
構造動解析試験に、膨大な試行錯誤と時間のかかるセットアップが必要だった時代は終わりました。統合されたSimcenter試験ソリューションを使用すれば、モーダル試験やモーダル解析の実行時間を、数週間から数日あるいは数時間に短縮できます。これにより、最先端のモーダルパラメーター特定法で、問題の根本原因を調べ、構造の弱点を解消する最適な解決策を探ることができます。
シーメンスのソリューションには、40年にわたるモーダル試験の経験が反映されています。小規模構造に対する衝撃試験、数百の測定チャネルを使用する大規模キャンペーン、あるいは実験データによる3D有限要素モデルの検証の際に、最先端のエンジニアリング専門知識の伝統を利用して、試験の効率を最大化できます。
構造動解析試験に、膨大な試行錯誤と時間のかかるセットアップが必要だった時代は終わりました。統合されたSimcenter試験ソリューションを使用すれば、モーダル試験やモーダル解析の実行時間を、数週間から数日あるいは数時間に短縮できます。これにより、最先端のモーダルパラメーター特定法で、問題の根本原因を調べ、構造の弱点を解消する最適な解決策を探ることができます。
シーメンスのソリューションには、40年にわたるモーダル試験の経験が反映されています。小規模構造に対する衝撃試験、数百の測定チャネルを使用する大規模キャンペーン、あるいは実験データによる3D有限要素モデルの検証の際に、最先端のエンジニアリング専門知識の伝統を利用して、試験の効率を最大化できます。
Combine modal testing and analysis tools to validate your 3D simulation models, perform vibration response calculations, or complete a root cause and damage detection analysis. Our solutions integrate over 40 years of engineering experience to help you easily perform a full experimental modal analysis.
正確な周波数応答関数 (FRF) を得ることは、モーダル解析や振動問題のトラブルシューティング、伝達経路解析といった信頼できる振動騒音試験および解析の出発点です。シーメンスの衝撃ハンマーおよび加振器試験専用ソリューションと、さまざまな種類の加振プロファイルを使用すれば、試験シナリオを実行して、高品質のデータをすばやく効率的に入手できます。
地上振動試験 (GVT) は、航空機の飛行認証プロセスで非常に重要なステップです。この試験は、航空機の動的特性を複数の構成で実験的に測定し、航空機設計で使用したモデルを検証してフラッター動作を予測するためのものだからです。シーメンスの実績あるGVTソリューションは、結果の精度を損なうことなく、試験と解析の時間を短縮します。
Use digital image correlation (DIC) for full-field vibration testing when interested in detailed local response, when faced with challenging test conditions such as rotating equipment or high temperate surfaces or to avoid mass-loading on light weight structures. Feed our experimental and operational modal analysis software with 3D full-field strain or vibration data and capture the entire mode shape and exact peak locations. Or combine traditional accelerometer-based modal testing with digital image correlation to obtain both global behavior and a very detailed representation of a smaller section at an unparalleled spatial resolution.
あらゆる状況下でオブジェクトや構造物を効率的に試験構造物の疲労寿命を評価するには、実際の減衰パラメーターを取得することが重要です。シーメンスのソリューションでは、稼働状態のモーダルパラメーターを取得し、実験室のセットアップには大きすぎる、または重すぎる構造物の試験が可能です。信頼性の高いシーメンスの実稼働モーダル解析ソリューションを使用することで、計測器を追加せずに、現場の試験で構造モデルを簡単に取得することができます。
モーダル解析の主な目的の1つは、測定データから得られる構造物または物体の固有振動数、モード減衰、モード形状を特定することです。シーメンスの最新のモーダルパラメーター特定アルゴリズムを使用すれば、正確で信頼できる、再現性の高いモーダル推定値を周波数応答関数 (FRF) や稼働データから簡単に取得できます。
モーダル試験と解析ツールを組み合わせて、3Dシミュレーションモデルの検証や、振動応答計算、根本原因および損傷検出解析を実施できます。40年以上のエンジニアリング経験を結集したシーメンスのソリューションで、完全な実験モーダル解析を簡単に行うことができます。
振動問題の解析および解決プロセスを合理化します。Simcenterの試験ソリューションは、振動問題の根本原因を素早く特定し、構造的な弱点を改善する強力な解析ツールを提供します。基本的なツールから高度なソリューションまで備えたSimcenterは、あらゆるニーズに対応しています。
ESSEBI helps its customers with Simcenter Testlab and Simcenter SCADAS Mobile from Siemens Digital Industries Software through structural dynamics investigations in civil engineering
See all Success Stories