Simcenter Sound Cameraで音源探査を行うエンジニアの画像。

Simcenter

音源探査

音源探査 (SSL) ソリューションで音源を正確、直感的、迅速に視覚化します。

洞察を活用して問題解決を加速

音源探査 (SSL) システムは、音を音源の位置で直接視覚化するのに役立ちます。SSLの一般的な用途には、騒音問題の問題解決、製品バリエーションの音響性能の比較、主観的なサウンド評価の客観的データによる確認などがあります。SSLを使用することで、問題点を正しく把握してから問題解決を確実に行うことができます。

ウェビナー

音源探査の基本

この2部構成のウェビナーでは、音源探査で音響問題解決を迅速化する方法をご紹介します。

音源の基礎 - 第1部
音源の基礎 - 第2部

Simcenter Sound Cameraを使用する機械装置の画像。

音源探査機能

リアルタイムで音源探査を実施

シーメンスのSimcenter Sound Cameraシステムは、騒音を発する測定対象物の音源の全容を即座に提供する、モジュール式の高品質デジタルマイクアレイです。時々しか使わないユーザーにとっても熟練ユーザーにとっても、音響の問題解決を加速できる非常に優秀なツールです。システムは追加/取り外しが可能なアームを備え、カメラは複数の条件で試験するのに最適です。

Simcenter Sound Cameraシステムの画像。

高度な高解像度手法で音響を定量化

高度な音源探査法により、従来のビームフォーミングと比較して結果の精度を向上させることができます。これらの手法は、焦点合わせ、不規則近接場音響ホログラフィ、デコンボリューションベース法、逆ベース手法 (ベイジアン・フォーカシングなど) と呼ばれます。

ベイジアン・フォーカシングは、音源の探査と定量化の両方において従来の手法よりも優れたマイクアレイ法です。全周波数範囲に対応し、従来の手法と比較して音源までの距離を広げることができます。他の広帯域の手法とは対照的に、相関音源と非相関音源の両方で機能します。さらに、定量化された結果も提供します。

ノートパソコンでSimcenter音源探査ソフトウェアを使用している人の画像。

内部音源用の球面3D音響カメラ

当社の3D音響カメラは、車両コックピットのような内部空洞の騒音構造に関する洞察を提供する球面マイクアレイです。形状スキャナは、音響解析に適した解像度で内部空洞をすばやくスキャンします。次に、球面ビーム・フォーミングを使用して、音源をその空洞の形状に直接視覚化します。また、空洞全体または部分的なコンポーネントの音源の音響パワー寄与を解析することもできます。これらは、3Dホログラム上の音源として、または比較のために音響パワー・スペクトルとして視覚化することができます。

車両コックピットのような内部空洞の騒音構造に関する洞察を提供する、自動車内の球面3D音響カメラの画像。

3D音響強度の視覚化

シーメンスの3Dリアルタイム音響問題解決ソリューションであるSoundbrushは、3D音響強度と音源探査を統合したソリューションです。このソリューションを使用すると、音が正確に視覚化され、音響強度値、音の到来方向、音響パワー値などの詳細な結果がその場で得られるため、騒音源を容易に特定できます。

音響ソフトウェアを表示するノートパソコン、三脚カメラ、モーター、サウンドブラシの画像。
ユーザー事例

University of Pretoria

University of Pretoriaが、シーメンスのソリューションを使用して試験と測定の時間を大幅に短縮しました。

The University of Pretoria uses Simcenter to help mining companies achieve lower sound levels
Case Study

The University of Pretoria uses Simcenter to help mining companies achieve lower sound levels

会社:University of Pretoria

業界:産業機械

開催場所:Pretoria, South Africa

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions