革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
最適化されたパフォーマンスと (燃料) 効率は、環境にやさしいエンジンの開発を進める上で不可欠な条件です。また、消費者はこれらの条件に加えて、高い信頼性と低いノイズレベルを期待しています。さらに、製造企業は企業のブランドイメージを反映した心地よいサウンドの設計にも取り組んでいます。すべての要件を満たすようにエンジンをチューニングするには、複雑な調整を行う必要があります。
シーメンスの回転次数比解析ソリューションを利用すると、振動騒音解析エンジニアは、回転数、トルク、および制御戦略の音質、(ねじり)振動、エネルギー効率への影響を取得して解析することで、回転機械のパフォーマンスを最適化することができます。ラボや現場で、シーメンスの複数領域試験システムを使用することで、データの信頼性を高め、機械の挙動を短時間で的確に解析できます。
最適化されたパフォーマンスと (燃料) 効率は、環境にやさしいエンジンの開発を進める上で不可欠な条件です。また、消費者はこれらの条件に加えて、高い信頼性と低いノイズレベルを期待しています。さらに、製造企業は企業のブランドイメージを反映した心地よいサウンドの設計にも取り組んでいます。すべての要件を満たすようにエンジンをチューニングするには、複雑な調整を行う必要があります。
シーメンスの回転次数比解析ソリューションを利用すると、振動騒音解析エンジニアは、回転数、トルク、および制御戦略の音質、(ねじり)振動、エネルギー効率への影響を取得して解析することで、回転機械のパフォーマンスを最適化することができます。ラボや現場で、シーメンスの複数領域試験システムを使用することで、データの信頼性を高め、機械の挙動を短時間で的確に解析できます。
自動車メーカーは、汚染物質排出削減と燃費目標を達成するため、ハイブリッド化 (HEV) と電動化 (EV) を推進しています。一方、HEV/EVのエンジン性能と乗り心地には、非常に高いレベルが要求されています。シーメンスの試験ソリューションは、ギヤ鳴りの低減、パワートレインの統合、およびPMW制御方式の最適化を目指すハイブリッド / 電動パワートレインのエンジニアリングに使用されています。このソリューションによって、CVT、内燃機関、および電気モーターの相互作用を理解することもできます。
パワートランスミッションシステムのねじり振動は、快適性を損なう騒音や振動を発生させ、システム故障の原因にもなります。シーメンスの試験ソリューションは、ねじり振動を画像で表示し、さまざまな角度およびスピードのセンサーで高精度な回転速度測定を行い、次数比や、狭帯域ウォータフォール、伝達誤差を分析します。
調和解析は、回転機械の振動と音の試験の要です。シーメンスの最先端シグネチャ試験ソリューションには、固定サンプリングと回転次数比の同期解析の機能があり、任意の稼働条件下で回転数やトルクを測定した値からウォーターフォールグラフ、打ち切り次数、エンジンマップを生成できます。 設計バリエーションの比較は今まで以上に簡単に、全自動または高機能対話型で行えます。
シーメンスの内燃機関試験ソリューションは、NVH (振動騒音) と性能のバランスを効率よく調整するために必要なエンジンのパラメーターをすべて同時に取得できます。音質、ねじり振動、角度領域、燃焼、およびコントローラー情報を組み合わせた解析によって、時間を節約でき、データの信頼性が向上し、開発の早期であっても最大限の知見を得ることができます。
高品質な製品の提供には、適切な目標設定と、優良他社の分析、および物理試作による検証が必要です。Simcenterの試験ソリューションによって、フィールドテストおよびラボ試験による稼働データを簡単に収集し、フルビークルおよびパワートレインのNVH開発に役立てることができます。
GEA Grasso、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのソリューションを使用して、試験システムの数を3つから1つに削減
See all Success Stories