革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 反応流
Simcenterは、幅広い反応流モデルおよび汚染物質モデルを包括的に適用しています。Simcenterは、熱伝達 / 輻射 / 混相流 / 表面化学反応などとの緊密な連携が可能です。火炎形状と位置を理解し、最適化し、固体部品の温度を最小化しつつ、汚染物質の放出を減らし、性能を効果的に最大化するのに役立ちます。火炎力学、熱伝達、熱摩耗、汚染物質、収率、転換率、選択性、悪条件を予測および理解することで、設計した製品が実世界でどのような物理特性を持つかを正確にとらえることができます。
気相燃焼と液体-液体反応流に適用可能な汎用的なアプローチを選択し、化学反応を3次元 CFDでモデル化し、すべての化学種と反応流を計算します。詳細化学反応モデル、渦消散 (EBU) モデル、渦接触マイクロ混合モデル、重合反応モデルの4つのモデルは、マルチストリーム燃焼と、ゆるやかに形成される汚染物質、着火、消炎の計算に有効です。
Simcenterでは、反応流と燃焼をモデル化するために、レイノルズ平均ナビエ・ストークス方程式 (RANS) やラージ・エディ・シミュレーション (LES) などの、広範にわたる業界対応モデルを提供しています。複雑な化学反応に基づく正確な化学種予測のほか、高速で正確な火炎位置予測、LES燃焼 のための高次手法など、適切なモデルを使用できます。
Simcenterは、NOx、煤、CO、HCなどの汚染物質の排気やガスタービン、加熱炉、バーナー、定常状態の内燃機関の着火と再着火、さらにプロセスヒーター、分解炉、水蒸気改質装置の反応チャネルなどを正確にシミュレーションするための専用のモデルを提供しています。
化学反応と流れ、熱伝導、放射と混相モデルの緊密な連成を実現し、エンジニアは、常に、物理現象を正確にシミュレーションすることが可能です。混相反応は、オイラー混相流およびVOFモデルで使用可能であり、気泡塔、冶金、トリクルベッド反応器、流動床などのシミュレーションを可能にします。表面反応はCVD、後処理の触媒反応、メタン形成に適用できる一方で、粒子反応モデルは、石炭やバイオマス燃焼などに使用可能です。
0D/1D層流火炎片モデルを使用して燃焼化学反応を近似することで、コンピューター計算負荷を抑えます。火炎伝播モデルとの組み合わせにより、化学種の熱損失効果、正確な燃焼テーブルの生成、正確な火炎位置の予測などを通じて、高精度なFGM(Flamelet Generated Manifold)をシミュレーションに利用できます。
Simcenter STAR-CCM+は、CFD中心のマルチフィジックスシミュレーション用統合ソリューションです。このソリューションを利用すると、すべてのシミュレーションエンジニアが自動化された設計探査と最適化を利用できるようになります。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。