Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 生産性
業界最高の機能を用いてモデルを最大限に活用することで、競争力が高まります。強力な解析ツールにより、シミュレーションで得たナレッジは強化されます。例えば線形 / スペクトル解析ツールを使用して、基盤となる物理現象を深く理解することができます。また、アプリケーションを通じてシステム解析を強化し、用途に合ったカスタム・ユーザー・インターフェースやプロセスを柔軟に作成できます。
システムシミュレーションの最大の目的は、適切な意思決定を行い、性能に関する最善の妥協点を見出すことです。このためSimcenterには、最適化ツールと設計探査ツールがシームレスに統合されています。さらに、フル機能のAPIセットを使ってスケッチの作成を自動化することで、シミュレーションの用途はさらに広がります。これらの機能はすべて、ユーザーエクスペリエンスと学習の容易さを重視した使いやすいパッケージで提供されます。
業界最高の機能を用いてモデルを最大限に活用することで、競争力が高まります。強力な解析ツールにより、シミュレーションで得たナレッジは強化されます。例えば線形 / スペクトル解析ツールを使用して、基盤となる物理現象を深く理解することができます。また、アプリケーションを通じてシステム解析を強化し、用途に合ったカスタム・ユーザー・インターフェースやプロセスを柔軟に作成できます。
システムシミュレーションの最大の目的は、適切な意思決定を行い、性能に関する最善の妥協点を見出すことです。このためSimcenterには、最適化ツールと設計探査ツールがシームレスに統合されています。さらに、フル機能のAPIセットを使ってスケッチの作成を自動化することで、シミュレーションの用途はさらに広がります。これらの機能はすべて、ユーザーエクスペリエンスと学習の容易さを重視した使いやすいパッケージで提供されます。
CAEスペシャリストからアプリケーションエキスパート、分野をまたぐプロジェクトのエンジニアやグローバルアナリストまで、部門横断的にモデルを使用できます。Simcenterを使用すると、専用コンポーネント / システムに関する社内エンジニアリング知識を簡単に使用できるようにするカスタムアプリケーションを素早く作成することが可能です。さらに、シーメンスのソフトウェアを使用すると、例えばモデルの履歴やモデリングの前提などのメタデータを追加して、モデルを拡張することもできます。
シミュレーションを自動化し、Simcenterベースのアプリケーションを構築して特定のニーズを満たします。このソフトウェアは、一般的なプログラミング言語 (Python、MATLAB、Scilab、Visual Basic for Applications (VBA) など) でのアプリケーション・プログラミングに対応する完全なスクリプト・セットを提供します。これで、モデルとのやり取り (バッチ実行の設定、複雑なプリ・ポスト処理の実行、パラメーター調査、外部アプリケーションへのSimcenterモデルの統合など) を自動化できます。
最高のユーザーエクスペリエンスを念頭に置いて設計され、拡張できるように最適化された最先端のユーザーインターフェースを活用できます。Simcenterには、スーパーコンポーネント、実験、バッチ実行、さまざまなユーザビリティ志向の機能など、ユーザーの通常作業の簡素化を目的とした一連の機能が含まれています。さらに、状態遷移図を使用して、モデルに複雑なロジックを実装できます。これでユーザーは、状態を遷移させながらモデルのステータスを定義、制御できます。
マルチフィジックス・システムシミュレーションを効果的かつ簡単に最適化します。設計と検証のいずれの目的で使用する場合も、システムモデルは、全体の挙動に直接の影響を及ぼすグローバルパラメーターへのアクセスを提供します。Simcenterは、設計探索、最適化、堅牢性解析のための各種ツールを内蔵しています。モデルは、HEEDSや他の確立したサードパーティ・プロセス統合ツール、設計最適化ツール内で処理できるため、高度な研究と効果的なプロセス統合が実現します。
Simcenter内に完全統合されている解析ツール / 手法を使用して、初期段階に製品設計を仮想で評価し、意思決定を前倒しで行うことができます。高度なプロット機能は、時間領域と周波数領域の両方のシステムの性能を正確に理解するのに役立ちます。組み込みのグラフを活用して、過渡シミュレーション、線形解析、スペクトル解析、エネルギー解析などの調査を行えます。2D / 3Dアニメーションツールを使用して理解を深めることも可能です。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)