革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software パスバイノイズ・エンジニアリング
都市部では、交通騒音が大きな問題になっています。何百万もの人々の日常生活に影響を与え、人々の健康や幸福を脅かす恐れがあるためです。より調和のとれた生活環境を作り出し、騒音リスクを低減することを目的として、許容可能な排出レベルの確立とパスバイノイズ (PBN) レベルの制限に関する法整備が進められています。ISO認証規格は、車両が法令に準拠していることを確認するためのものです。こうした認証は、トラック、バスから、バイク、乗用車、RVに至るすべての路上車両に必要です。ハイブリッド車と電気自動車に関しては、最小騒音放射を測定するための新基準が導入されています。これらの車両では、車両接近通報装置 (AVAS) が車外音を発して歩行者の安全を確保します。シーメンスは、包括的なパスバイノイズ・エンジニアリング・ソフトウェアと組み合わせたモジュール式ハードウェアの完全なポートフォリオを提供し、信頼性の高いデータ収集を実現します。両者を組み合わせると、精度と効率が向上するだけでなく、たとえば支配的な音源を特定することにより、認証基準のみに留まらないエンジニアリングの知見も得られるようになります。
SAIC HONGYAN Automotive uses Simcenter Testlab to reduce pass-by noise by up to 3dB
詳細情報 See all Success Stories登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。