Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 粒子流
粒子の容積型注入や表面注入、またはユーザー固有の注入に対応したさまざまなインジェクタータイプを使って、適切な流量と粒子径をシミュレーションします。
ラグランジュ粒子モデル (LMP) を使うと、装置内の粒子の動きを効果的にモデリングできます。粒子や液滴の衝突によって生じる安全弁の腐食を調べることができます。また、サイクロンセパレーター内の粒子の分離効率を特定することができます。内蔵の電熱・物質移動モデルと組み合わせると、固体粒子の燃焼もシミュレーションできます。
粒子 / 粒子間衝突や粒子 / 壁面間衝突の正確な接触をモデル化して、粒状物質の正確な挙動をシミュレーションします。転がり摩擦、線形結合、人工粘性、加熱衝撃、平行結合、ユーザー定義の粒子接触など、あらゆるものをモデル化します。
DEM法は、流体解析と同じインターフェースで双方向に使用できます。追加のソフトウェアやライセンスは必要ありません。流体抗力モデル、圧力勾配力モデル、せん断揚力モデル、回転揚力 / 抗力モデルを用いて、流体と粒子の相互作用を正確に捉えます。
粒子の散逸性を捉えるには、しばしば移動境界条件が必要です。Simcenterを使用すると、領域全体、境界接線速度、非定常スライディングメッシュ界面、オーバーセット境界、DFBIボディ境界、周期境界などの条件を粒子運動に適用することができます。バッフル、多孔質壁、不透過相、熱といったシナリオを含む複数の境界との粒子の相互作用を完全にとらえます。
基本的な粒子形状 (球形、円筒形、カプセル、多面体) や複合粒子、粒子塊を使って、実際の粒子の挙動をシミュレーションします。包括的な形状セットは、バルク材料ハンドリング、加工、流動床、岩石 / 土壌、石炭、鉱石、その他の鉱業材料、繊維、食器洗い機、コンベアー、タブレットコーティングのような分野に活かすことができます。
粒子モデルは、同じインターフェースで複数の物理現象と組み合わせることができるため、粒子の挙動を正確にシミュレーションし、応用範囲を広げることができます。DEM法は、侵食モデルや燃焼モデル、剛体運動予測モデル (DFBI: Dynamic Fluid-Body Interaction)、LMPモデル、運動モデルと互換性があります。高炉や石炭燃焼、煆焼、掘削機、農業用アタッチメント、氷海船舶、スラリー流、海中設備、スプレーコーティング、溶融など幅広く適用できます。
Simcenterは、高い流体力がかかる粒子の挙動を予測および把握する業界初の完全統合CAEツールを提供しています。離散要素法 (DEM) 機能により、非球形粒子の挙動を正確にモデリングできます。一般的なコードと異なり、1つのパッケージで粒子の挙動と流れおよび移動体とを結合できるため、高価な複数のソフトウェアツールが不要になり、時間とコストを削減できます。DEMモデルは、流動床や岩石力学、コンベアー、錠剤コーティング、油田の亀裂の密閉、作物の収穫、芝刈り機など幅広い用途のシミュレーションに使用されています。
Simcenter STAR-CCM+は、CFD中心のマルチフィジックスシミュレーション用統合ソリューションです。このソリューションを利用すると、すべてのシミュレーションエンジニアが自動化された設計探査と最適化を利用できるようになります。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)