Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 動くオブジェクト
Simcenterは、幅広い物理特性だけでなく、さまざまなボディやメッシュの動きもシミュレーションできる単一環境です。モーションモデルが提供されており、オーバーセットメッシュ機能で動くオブジェクトや重なり合うオブジェクトの実際のパフォーマンスをシミュレーションする、ボディの6自由度の運動を予測する、「設置時」のモデル性能に対するマルチフィジックスの相互作用を理解する、ジオメトリを変形させながら容易に設計探索する、回転または並進する機械の挙動を予測して高度な動きを定義するといったことが可能なため、機械の動きを高精度に再現できます。
Simcenterは、幅広い物理特性だけでなく、さまざまなボディやメッシュの動きもシミュレーションできる単一環境です。モーションモデルが提供されており、オーバーセットメッシュ機能で動くオブジェクトや重なり合うオブジェクトの実際のパフォーマンスをシミュレーションする、ボディの6自由度の運動を予測する、「設置時」のモデル性能に対するマルチフィジックスの相互作用を理解する、ジオメトリを変形させながら容易に設計探索する、回転または並進する機械の挙動を予測して高度な動きを定義するといったことが可能なため、機械の動きを高精度に再現できます。
Simcenterを使用すると、流体力によって動くボディを作成し、任意の方向に移動させることで、あらゆる流れ場におけるボディの挙動を理解することができます。外力を加え、複数ボディを連結することで、流体によって生じる動きのシミュレーション精度を高めます。推進装置、ベアリング、係留設備、ヒンジ、接合部、スプリング、船舶、回転機械などに適用されます。
Simulate a broad range of translating/rotating devices from pumps to trains with sliding and non-conformal meshing in Simcenter using accurate and scalable solution interpolation across non-conformal, moving interfaces.
業界をリードするシーメンスのオーバーセットメッシュ技術により、クリック数回で高度なモーションシミュレーションを起動し、複雑なモーションモデリング機能にアクセスできます。小さな隙間、ゼロギャップとの接触、動的なオーバーセット / 壁面の挙動、オーバーセット / 境界インターフェースの組み合わせ、トポロジオプションを含む動きに対する高精度のシミュレーションが可能です。このオーバーセットメッシュ技術は、DFBI (Dynamic Fluid-Body Interaction) モデル、接触モデル、外部接続モデル、モーフィングモデル、マルチフィジックスモデル、DEM、流体フィルムを直接利用でき、ポンプ、バルブ、ドリルビット、船舶、飛行制御表面、ミキサー、コンプレッサー、航空機搭載物分離 / ロケットの段分離、ピギング、ワイパー、打錠などの分野に適用されます。
Simcenterの単一環境のインターフェースで、サーフェス / ボリュームデータマッパーを使用し、異なるソリューション物理間のデータを簡単にマッピングし、サーフェスが変形するFSIアプリケーションで応力と流体の練成シミュレーションを実行することができます。
頂点ベースのこのモーションモデルは、シミュレーションで境界の非剛体運動を再現し、表面の形状変化や位置の変化をシミュレーションすることができます。これにより、デザイン形状を変更したり、随伴法を使用してより良い設計案を見つけたり、物理的な変化をシミュレーションしたりすることができます。容積式ポンプのような形状の最適化のほか、着氷、FSI、浸食、シリンダー内解析に用いられます。
平易なモーションと複雑なモーションの両方をユーザーが定義して、ネスティングする機能により、塗装や車両の浸水、方向舵、アジポッドなどのアプリケーションをシミュレーションできるようになりました。
モノリシック領域の動きを解析する非定常アプローチにより、一定の速度またはユーザー関数として定義されたメッシュ領域の並進 / 回転をシミュレーションします。ファン、ポンプ、プロペラ、ミキサー、車載アプリケーションのシミュレーションに応用できます。
Simcenterの移動基準フレームを使って、基準フレームに対するメッシュの動きを定常状態法で定義できます。流入量が比較的均一で安定している対象の動きを少ない計算量でシミュレーションします。
Simcenter STAR-CCM+は、CFD中心のマルチフィジックスシミュレーション用統合ソリューションです。このソリューションを利用すると、すべてのシミュレーションエンジニアが自動化された設計探査と最適化を利用できるようになります。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)