Motion simulation

Integrated multibody dynamics simulation

コピー機、スライド式サンルーフ、ウィングフラップなど、複雑な機械システムの動作環境を理解することは、困難な場合があります。 動的シミュレーションでは、機械システムの反力、トルク、速度、加速度などを計算できます。 CADジオメトリやアセンブリー制約を正確な機構モデルに直接変換したり、独自の機構モデルを一から作成したりして、内蔵の機構ソルバーとロバストなポスト処理機能により、さまざまな製品の動作を調べることができます。

Motion simulation

コピー機、スライド式サンルーフ、ウィングフラップなど、複雑な機械システムの動作環境を理解することは、困難な場合があります。 動的シミュレーションでは、機械システムの反力、トルク、速度、加速度などを計算できます。 CADジオメトリやアセンブリー制約を正確な機構モデルに直接変換したり、独自の機構モデルを一から作成したりして、内蔵の機構ソルバーとロバストなポスト処理機能により、さまざまな製品の動作を調べることができます。

Simcenter 3D

CAEシミュレーションをモニターに移しているオフィス

効率的な前処理機能、複数領域に対応した高速ソルバー、最終用途別の後処理機能を備え、製品のパフォーマンスを的確に把握

詳細情報
主なユーザー事例

Orbital ATK

Integrated design and analysis pays off on the design of NASA’s next-generation launch vehicle

Use of Simcenter 3D for motion and finite element analysis, in an integrated process managed with Teamcenter, helped engineers ensure that a larger nozzle won’t hit launch-pad structures during lift-off.

詳細情報 See all Success Stories

オンデマンド・ウェビナー | 46 分

3Dシミュレーションを使った高速かつ高精度な強度解析と疲労耐久解析

CAE疲労耐久解析手法による設計最適化と製品仮想検証

ウェビナーを視る

組み込みソフトウェアに興味がありますか?

登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。