滑走路を離陸しているジェット機。

Simcenter

信頼性と保守性を考慮した設計

信頼性を考慮した設計に重点を置き、信頼度配分、信頼性ブロック図、信頼性と可用性の解析の機能と、複数の故障分散手法を組み合わせたモデルベースのソリューションを提供します。

製品ライフサイクルに基づくシミュレーション解析

エンジニアが、特定の設計状態やオペレーション構成に合わせて調整できるシミュレーション解析に基づいて、製品ライフサイクルの各段階で設計とサービスの推奨事項を生成できるようにします。

信頼性と保守性を考慮した設計の機能

保守コスト見積もり

設計構成、関連するミッション・プロファイル、動作環境、保守手法に基づいた、保守コストの解析とトレード・ス​​タディを可能にします。資産のシステム、サブシステム、主要アセンブリの正確なコスト見積もりを確立し、これを使用して代替保守概念の保守関連コスト (ライフサイクル全体) を比較します。

Simcenterソフトウェアによるメンテナンス・コスト解析。

メンテナンス効果検証 (MER)

バックフィットRCM (信頼性中心保全) 手法を使用した構成管理プロセスに基づいて、信頼できないアイテムに優先順位を付け、そのパフォーマンスを最適化することで、パフォーマンスの低下しているコンポーネントの保守作業を見直します。MERは、複雑なプラットフォームの維持につながるため、コスト面、スケジュール面、技術面で潜在的なメリットが得られます。

Simcenterソフトウェアによるコンポーネントのパフォーマンスと最適化の数値とグラフィック。

信頼度配分

構成要素であるコンポーネントや部品に至るまで、システム全体の信頼度を理解します。システムのエンジニアリング段階に具体的な目標を要件として使用することで、エンジニアは自信をもって、信頼度の目標を満たすアイテムを設計および取得できます。それらのアイテムをより大きなシステムに統合したときにも信頼度目標から大きく逸脱することがないため、再設計のリスクとコストを低減できます。

Simcenterソフトウェアからの信頼度配分の内訳。

信頼度ブロック・ダイアグラム

デジタル・リスク・ツインから直接信頼性解析を生成し、リアルタイムのコンテキストに沿った解析を可能にして設計の信頼性を把握することができます。直列冗長、並列冗長、スタンバイ冗長、K/N、除外など、幅広い複雑な構成をモデル化します。強力な計算エンジンを使用して、信頼性、可用性、保守性、ライフサイクル・コストを計算します。

Simcenterソフトウェアで生成した信頼度ブロック・ダイアグラム

信頼性中心保全 (RCM: Reliability-Centered Maintenance)

RCM解析を実行し、予想される使用法と期待される信頼性に基づいて最適な保守スケジュールを特定します。組織のエンジニアリング・プロセス内に統合するように構成可能な、代替メンテナンス手法の技術的実現可能性の評価とコスト比較を行います。業界標準 (MSG3、MIL 3034、SAE-JA1012など) との一貫性を維持し、資産ライフサイクルの各段階で効率的かつ費用対効果の高いものにします。

SimcenterソフトウェアによるRCM (信頼性中心保全) 解析結果。