Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 材料エンジニアリング
重量を減らし、強度を高め、効率を向上させるために、複合材などの先端材料の採用を考える企業が増加しています。ところが、新しい材料の開発と認定には時間とコストがかかるため、採用は遅れがちです。さらに、先端材料がどのように振る舞うかを予測することは難しいため、新製品の市場投入期間は長くなり、コストもかさみます。Simcenterは、マルチスケール、マルチフェーズの材料シミュレーションソフトウェアを提供し、材料がいつ、どこで、なぜ損傷するのかをマイクロストラクチャレベルで特定し、マイクロストラクチャの損傷を、全体的な部品 / システム性能と関連付けます。エンジニアはSimcenterで材料を最適化して損傷を防止し、目標の性能を実現することができます。Simcenterを使用すると、「期待通りに機能する」という確信をもって、新材料を素早く低コストで市場投入できます。
重量を減らし、強度を高め、効率を向上させるために、複合材などの先端材料の採用を考える企業が増加しています。ところが、新しい材料の開発と認定には時間とコストがかかるため、採用は遅れがちです。さらに、先端材料がどのように振る舞うかを予測することは難しいため、新製品の市場投入期間は長くなり、コストもかさみます。Simcenterは、マルチスケール、マルチフェーズの材料シミュレーションソフトウェアを提供し、材料がいつ、どこで、なぜ損傷するのかをマイクロストラクチャレベルで特定し、マイクロストラクチャの損傷を、全体的な部品 / システム性能と関連付けます。エンジニアはSimcenterで材料を最適化して損傷を防止し、目標の性能を実現することができます。Simcenterを使用すると、「期待通りに機能する」という確信をもって、新材料を素早く低コストで市場投入できます。
製品の軽量化と強化を同時に達成するため、複合材の使用が増えています。Simcenterは、材料モデルおよび要素の種類の継続的な開発を通じて、最先端の複合材解析を提供します。Simcenterは、複合材の設計機能、正確なソルバー、包括的なポスト処理機能をシームレスに接続し、積層複合材のシミュレーションプロセス全体を高速化します。
マイクロストラクチャモデルの形状とメッシュを自動生成します。必要な入力は基本的な設計変数のみです。また、さまざまな負荷のシナリオをすばやく簡単に適用し、多様な条件下で材料がどのように機能するのかを予測できます。
Simcenterを使用すると、材料のマイクロストラクチャを拡大して損傷の根本原因を特定し、構造性能に影響を及ぼす損傷メカニズムを確認できます。材料のマイクロストラクチャを最適化して、最もコスト効率の高い性能を実現することができます。
Simcenterは、製造のばらつきと欠陥を考慮することで製品の信頼性を最大化します。プロセスばらつきのデータを取り込んでマイクロスケールに自動変換し (体積分率、繊維配向テンソルなど) 、射出成形部品をシミュレーションします。
Use of Siemens Digital Industries Software technology helps company significantly boost efficiency in its design and analysis process
詳細情報 See all Success Stories登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)