革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
製品がどこで製造、出荷、販売されたかを問わず、製品に対する顧客からの期待は高まる一方であることから、製造品質はいまや絶対的な要件となっています。品質保証 (QA) チームと生産チームにとって、一連の試験測定を実施して品質基準への適合性を確認する作業は欠かせません。産業製品の品質試験システムは、一定の制約がある製造環境下であっても、時間と工数の両方の面で高いコスト効果が求められ、高精度の結果を導くものである必要があります。
シーメンスのソリューションを実装した信頼性の高い試験施設であれば、一連の製造工程のなかで短いサイクルタイムと高いスループットを達成しつつ、自動化によって手作業とオペレーターのミスを減らします。また、客観的で再現可能な合否判定と根本原因解析を組み合わせているため、製造途中で再設計が可能かどうかを見極めるとともに、常に変更される要件にも簡単に適応します。この結果、全体的な製品 / 製造品質を系統的に向上させ、顧客からのクレームを減少させます。さらに、製品と製造の両デジタルツインに有用性の高い情報を提供することで、持続的なプロセス改善も支援します。
製品がどこで製造、出荷、販売されたかを問わず、製品に対する顧客からの期待は高まる一方であることから、製造品質はいまや絶対的な要件となっています。品質保証 (QA) チームと生産チームにとって、一連の試験測定を実施して品質基準への適合性を確認する作業は欠かせません。産業製品の品質試験システムは、一定の制約がある製造環境下であっても、時間と工数の両方の面で高いコスト効果が求められ、高精度の結果を導くものである必要があります。
シーメンスのソリューションを実装した信頼性の高い試験施設であれば、一連の製造工程のなかで短いサイクルタイムと高いスループットを達成しつつ、自動化によって手作業とオペレーターのミスを減らします。また、客観的で再現可能な合否判定と根本原因解析を組み合わせているため、製造途中で再設計が可能かどうかを見極めるとともに、常に変更される要件にも簡単に適応します。この結果、全体的な製品 / 製造品質を系統的に向上させ、顧客からのクレームを減少させます。さらに、製品と製造の両デジタルツインに有用性の高い情報を提供することで、持続的なプロセス改善も支援します。
EoL (End-of-Life) 試験ソリューションは、振動と騒音の測定を組み合わせ、完全に自動化されたプロセスによって、大量生産される部品の不良を安全かつ高精度に検出します。このソリューションは主として、内燃エンジン、トランスミッション、電気モーター、モーター駆動型部品 / システムなどに適用できます。組み立てエラーや部品の不良のほか、騒音に由来する特性を製造中にわずか数秒で検知します。高度な自動化、早期の不具合検知、やり直しとリコールの削減により、合理化とコスト低減が実現します。
騒音 / 振動解析を活用しながら、製造装置プロセスをモニタリングします。シーメンスのプロセスモニタリングソリューションは、プレス機、鋸機、パンチ機などの高速製造機械の検査に使用します。機械の騒音と振動は、騒音 / 振動解析で評価します。破損部品、事前に損傷した部材、異物、プレス嵌め込み部の汚れなどは即座に認識され、機械が停止します。
大量生産部品の非破壊試験には、音響共鳴試験 (ART) を使用します。これは、素材、構造、形状の異なる部品の完成形を独自の物理特性として表現し、自然な振動を評価する音響検査手法です。共鳴周波数、帯域幅、振幅の違いを見分けることで部品に亀裂がないかを調べます。シーメンスの非破壊試験ソリューションは、初期コストと運用コストを低く抑えながら、客観的で再現可能な品質試験を素早く、自動で実行します。
客観的製品故障検出への道を開く自動振動音響測定
自動車業界のEOL (生産ライン) 試験は、振動音響測定を行って、生産された各コンポーネントのプロパティを正確に特定し、製品に不具合がないかを判定するものです。 この品質検査システムによって、合否チェックが実行され、コンポーネントが仕様を満たしていることが正式に証明されます。品質の問題を最小限...
The theory behind NVH-based end-of-line (EOL) testing
Siemens acquires the Noise, Vibration, and Harshness (NVH) end-of-line quality testing business of Saab Medav Technologies GmbH.
This product promotion video explains how Simcenter helps manufacturers bring more reliable products faster with its robust and reliable end-of-line testing solution - Simcenter Anovis. It combines all necessary sensors, accurate sound and vibration signal recording hardware, smart signal analysis and flexible interfaces to test bench control software. Simcenter Anovis is integrated with all end-of-line test benches.