Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software ヘルメットのテストとホモロゲーション
オランダのヘルモントにあるシーメンスのISO 17025認定試験所は、世界中の複数の規格に準拠した安全ヘルメットの試験を行う権限を与えられています。シーメンスでは各種ヘルメットをUNECE-22やPPE-R 2016/425などの規格に準じて試験および認証 (ホモロゲーション) しており、安全ヘルメットの規制を行う認証機関と直接連携しています。シーメンスの結果は、世界中のほとんどの認証機関に認められています。あらゆる安全試験の実施に必要なシステムや技術を完備したシーメンスの先進的な施設で、すべての試験を自社で実施しています。人工気候室とUVチャンバー、複数のドロップタワー、ペネトレーションテストのテストベンチ、あごひも試験装置などを装備しています。
オランダのヘルモントにあるシーメンスのISO 17025認定試験所は、世界中の複数の規格に準拠した安全ヘルメットの試験を行う権限を与えられています。シーメンスでは各種ヘルメットをUNECE-22やPPE-R 2016/425などの規格に準じて試験および認証 (ホモロゲーション) しており、安全ヘルメットの規制を行う認証機関と直接連携しています。シーメンスの結果は、世界中のほとんどの認証機関に認められています。あらゆる安全試験の実施に必要なシステムや技術を完備したシーメンスの先進的な施設で、すべての試験を自社で実施しています。人工気候室とUVチャンバー、複数のドロップタワー、ペネトレーションテストのテストベンチ、あごひも試験装置などを装備しています。
S-EPAC (スピードeバイクやスピード・ペデレック・エレクトリック・バイク) は、原動機付自転車に分類されるため、通常の自転車とは異なるヘルメットが必要となります。S-EPAC用のヘルメットは、現在の高速ペデレック用ヘルメットの最新規格であるNTA 8776規格に準拠する必要があります。シーメンスは、S-EPAC用ヘルメットの試験を実施するISO17025認定試験所として正式に指定されています。ヘルメットの試験だけでなく、認証機関であるKIWA Teleficationと連携して認証のためのホモロゲーション取得のサポートもしています。
オランダのヘルモントにあるシーメンスのISO 17025認定試験所では、UNECE-22.05規則に準拠したオートバイのヘルメット試験を実施することができます。ECE規則に準拠した試験では、ヘルメットを付けた人頭模型 (ヘッドフォーム) を使って規定の高さから落下試験を行い、頭部が受けた衝撃力を測定して衝撃吸収力と回転力を測定します。また、あご紐の素材については、耐摩耗性や引張による破壊荷重を試験するとともに、バックルについても、荷重による滑りやすさを試験しています。シーメンスでは認定試験所として、バッチサンプリングと試験以外に、認証のためのホモロゲーション取得のサポートもします。
個人用保護具 (PPE: Personal Protective Equipment) の試験では、製品が必須健康安全要求事項 (EHSR: Essential Health and Safety Requirements) を満たしていることを確認します。オランダのヘルモントにあるシーメンスの試験およびホモロゲーション施設では、EN1077 (スノーボードおよびスキー用ヘルメット)、EN1078 (自転車用ヘルメット)、EN1080 (子供用ヘルメット)、EN1385 (ウォータースポーツ用ヘルメット) など、EN規格に準拠したヘルメットの試験が可能です。シーメンスの試験所では、このようなヘルメットの衝撃吸収性や設計要件、保持具 (強度と有効性) を試験しています。
外傷性脳損傷の研究から、人間の脳は純粋な並進運動よりも回転運動に弱いことがわかっています。世界中のヘルメットの専門家により、回転エネルギーの吸収を評価できる最先端の試験方法が開発されています。シーメンスの試験所では、これら最先端の方法に基づいて試験を実施する最新の技術を導入しており、高速映像解析やレーザーによる人頭模型 (ヘッドフォーム) の位置測定、無線データの取得によって、高精度で再現性の高い試験を目指しています。これにより、激しい回転加速によって起こる脳損傷に対する安全ヘルメットの保護レベルを評価できるようになりました。シーメンスはヘルメットメーカーと協力しながら最高の頭部保護の実現に取り組み、ヘルメット試験の新時代を迎えています。
シーメンスの試験所では、ベンチマークテストやホモロゲーションテスト以外に、実験や開発試験も実施します。例えば、軍用や警察用の弾道ヘルメットの試験だけでなく、さまざまな衝撃速度や、高速ビデオ撮影、さらには3Dスキャンなどを駆使した完全カスタマイズのテストプログラムなどにも対応しています。シーメンスの専門家は、試験の結果についての知見を共有し、メーカーとともに最強のヘルメット開発に努めています。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)