革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
試験や測定には、数多くのハードウェアが必要です。どのサプライヤーから購入する場合でも、堅牢、柔軟、正確で信頼性が高く、セットアップの容易なハードウェアが必要です。センサーや励振器から、包括的なデータ収集 / 解析 / レポート作成ソリューションまで、マルチフィジックス試験に必要なエンドツーエンドのソリューションを提供しているパートナーのハードウェアを選ぶことで、購入、試験、および保守のプロセスを効率化できます。
シーメンスが提供する幅広い小型加振器 / 音源、サードパーティーのトランスデューサー / センサー、データ収集ハードウェア、音源探査ソリューションを利用すると、試験をこれまでよりも素早く効率的にセットアップして実行できるようになります。
試験や測定には、数多くのハードウェアが必要です。どのサプライヤーから購入する場合でも、堅牢、柔軟、正確で信頼性が高く、セットアップの容易なハードウェアが必要です。センサーや励振器から、包括的なデータ収集 / 解析 / レポート作成ソリューションまで、マルチフィジックス試験に必要なエンドツーエンドのソリューションを提供しているパートナーのハードウェアを選ぶことで、購入、試験、および保守のプロセスを効率化できます。
シーメンスが提供する幅広い小型加振器 / 音源、サードパーティーのトランスデューサー / センサー、データ収集ハードウェア、音源探査ソリューションを利用すると、試験をこれまでよりも素早く効率的にセットアップして実行できるようになります。
Enjoy the flexibility and broad noise and vibration testing functionalities of our handheld data acquisition solution. It provides the ideal size, flexibility and measurement performance for optimal mobility that allows instant field diagnostics, and troubleshooting. It comes with a dedicated tablet application that allows non-expert users to easily setup measurements, validate acquired data on the spot, and export it into industry-proven formats.
データの品質と精度を落とすことなく、試験のセットアップを簡素化します。シーメンスの堅牢なデータ収集ユニットは、過酷な条件下で多チャネルの測定を行えるように設計されています。分散型アーキテクチャを使用してセンサー付近でデジタル変換を行うため、ケーブル配線コストの削減と信号品質の向上をはかりつつ、試験の迅速なセットアップと結果の入手が可能です。
Field testing often requires a mobile data acquisition system that records data without a PC. Depending on your testing needs, use our intelligent recorder autonomously, as a smart device operated by a wireless tablet, or connected to a PC for in-field and laboratory applications.
For your most demanding testing jobs, count on our rack-based laboratory data acquisition solution that offers expandable, channel-count independent data acquisition, and highly reliable, high-speed throughput performance. It is optimized for a wide range of applications, such as high-channel-count modal surveys, aircraft ground vibration tests, high-speed throughput or turbine tests.
The job of pass-by noise testing teams becomes more intricate by the day, with lowering pass-by noise level limits and updated certification standards. Our comprehensive pass-by noise offering includes reliable hardware to equip your exterior or interior pass-by noise facility, tools to speed up the vehicle certification process, as well as advanced pass-by noise engineering and prediction software capabilities.
試験要件に従ってデータ収集ハードウェアを構成します。シーメンスの幅広い入力モジュールは、アナログ信号とデジタル信号を組み合わせた、多種多様なトランスデューサーやシグナルコンディショニング機能に対応したものであり、振動、力、ひずみ、変位、温度、音、ねじれ、圧力、CANバス、GPSなど、さまざまな物理タイプを網羅しています。
フィールド / ラボ試験の作業には、幅広いマルチフィジックスアプリケーション用に設計された、シーメンスのコンパクトなマルチチャネルデータ収集システムをご活用ください。このシステムは、高い堅牢性と信頼性に加え、優れた情報収集能力を備えた頑丈なポータブル設計です。必要に応じてチャネル数を拡張するには、複数のモバイルデータ収集システムを組み合わせるか、それらをシーメンスのラボシステムの1つに接続します。