革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
地上振動試験 (GVT) は、航空機の認証プロセスの重要なマイルストーンです。この試験の最大の目的は、航空機全体の構造の実験振動データを取得して、構造力学モデルの検証と改善に役立てることです。このモデルは、特にフラッター動作の予測や、安全上重要な飛行試験の計画作成に使用します。GVTは通常、開発サイクルの後半に実行されますが、航空機の可用性が限られるため、テスト結果をできるだけ早く取得しなければならないというプレッシャーがあります。シーメンスの統合ソフトウェア / ハードウェアソリューションには、結果の精度を落とすことなくGVTを効率的に実行できる複数の先端技術が含まれています。構造力学分野における30年以上の経験に基づいて開発されたこのソリューションは、多くの民間機 / 軍用機プログラムで非常に高い精度のデータと知見を提供し、GVTに要する時間を数週間から数日に短縮して、その効率性を実証しています。
地上振動試験 (GVT) は、航空機の認証プロセスの重要なマイルストーンです。この試験の最大の目的は、航空機全体の構造の実験振動データを取得して、構造力学モデルの検証と改善に役立てることです。このモデルは、特にフラッター動作の予測や、安全上重要な飛行試験の計画作成に使用します。GVTは通常、開発サイクルの後半に実行されますが、航空機の可用性が限られるため、テスト結果をできるだけ早く取得しなければならないというプレッシャーがあります。シーメンスの統合ソフトウェア / ハードウェアソリューションには、結果の精度を落とすことなくGVTを効率的に実行できる複数の先端技術が含まれています。構造力学分野における30年以上の経験に基づいて開発されたこのソリューションは、多くの民間機 / 軍用機プログラムで非常に高い精度のデータと知見を提供し、GVTに要する時間を数週間から数日に短縮して、その効率性を実証しています。
Siemens Digital Industries Software solution enables processing of vast A380 in-flight data during offline analysis
See all Success Storiesテストとシミュレーションを組み合わせた手法で構造力学性能の検証を加速し、航空機のフラッター認定プロセスを確実に行う方法を学びます。
Siemens Industry Software recently signed an OEM agreement with PRODERA, a renowned provider of sensors, shakers, and suspension systems tailored t...