いくつかの空気圧および油圧コンポーネント。

simcenter

流体システム・シミュレーション

流体システムのエネルギー効率と性能を向上させます。

流体システムを迅速、簡単、正確にモデル化

絶対に必要な場合以外は物理的なプロトタイプを作成せずに、油圧・空気圧コンポーネントの動的挙動を最適化できます。Simcenterでは、さまざまな種類のコンポーネント、フィーチャ、アプリケーション指向のツールを選択できるので、モバイル油圧作動システム、パワートレイン・システム、航空機の燃料・環境制御システムといったさまざまなアプリケーションの流体システムをモデル化できます。

Simcenterは、機能モデルから詳細モデルに至る、流体システム・モデリングのための包括的なコンポーネント・ライブラリを提供し、たまにしか使用しないユーザーも熟練ユーザーもサポートします。ライブラリと、物理現象の正確なモデリングをシームレスに繋ぐことで、単一のプラットフォームであらゆる流体システムを設計し、制御やその他の関連システムと統合することができます。

流体システム・シミュレーション機能

パワートレイン・サブシステムのシミュレーション

バルブトレイン、クランクトレイン、燃料噴射、潤滑、冷却システムの設計を加速します。Simcenterは、コンポーネントのサイズ決定、システム効率の評価と最適化、制御戦略の検証を行う機能を提供します。パワートレイン環境内のサブシステムを統合するための準備として、さまざまなサブシステム間の相互作用や燃焼室との相互作用を評価し、サブシステムの設計がエンジンの性能、燃費、排出ガスに及ぼす影響を解析できます。

パワートレイン・サブシステムのシミュレーションの詳細を読む

1 Simcenter Amesim
1 Simcenter Amesim

航空機燃料システムのシミュレーション

航空機の高度、加速、翼の曲がりやねじれを考慮しながら、複雑な形状のリザーバーの燃料加圧、燃料補給、燃料充填および取り出しを最適化するという困難なタスクに対応します。このソフトウェアは、潜在的な問題を予測するために、ベント、機上不活性ガス生成装置 (OBIGGS)、燃料分配ネットワーク、グローバル・エネルギー管理システムをモデル化するために役立ちます。認証要件を満たしながら、燃料システムの効率を改善し、重量、体積、エネルギー消費を削減できます。

2 航空機
2 航空機

航空機の油圧システム・シミュレーション

規模の異なる複数のシナリオや飛行ミッションでの動作をシミュレーションすることで、航空機の油圧システムの性能を向上させます。Simcenter Amesimは、拡張性の高いアプローチを提供して、低周波から高周波までのダイナミクスの技術課題を解決します。油圧システムモデルを、インターフェースされたシステム (電気システム、着陸システム、飛行制御など) を表現するモデルと統合して、全体の航空機性能を評価できます。また、システムが障害にどのように応答するかをシミュレーションすることにより、システムの性能低下を予測して、認証要件を満たす代替設計を見つけることができます。

3 油圧
3 油圧

流体駆動システムのモデリング

油圧・空気圧システムとコンポーネントの全体的な挙動を評価します。Simcenterは、ポンプ、コンプレッサー、バルブ、アクチュエーター用の事前定義された一連の機能コンポーネントと、一連の詳細なジオメトリ・ベースのコンポーネントを提供します。システム全体の圧力、流量、温度の変化を調査し、圧縮性流れ、ガスの混合、熱効果、エアレーション、キャビテーションを考慮して、コンポーネント (バルブやポンプ) の性能を解析できます。

4 流体
4 流体

重機用アクチュエーター・システムのシミュレーション

土木機械、クレーン、クローラー、鉱山機械などのために、堅牢で信頼性の高い流体駆動型アクチュエーター・システムを設計します。Simcenterを使用すると、必要動力を (可変容量ポンプやロード・センシング・システムなどによって) 低減して新機能 (セルフレベリング、制御方式など) を開発し、製品の品質、堅牢性、信頼性を改善することができます。このソフトウェアですべてのサブシステムを検討し、流体駆動システム全体の動的挙動を予測することが可能です。

5 アクチュエーション
5 アクチュエーション

ポンプシステムとバルブシステムのシミュレーション

Simcenterを使用して、コンプレッサーと油圧ポンプの性能を改善します。CADインポート機能で、詳細なジオメトリから高忠実度モデルを簡単に作成できます。Simcenterは、流れの特性、圧力リップルの低減、ポンプ容量の正確な調整など、高性能を求めるニーズに対応します。さらに、設計サイクルの初期段階に統合の問題を解決して制御戦略を最適化し、実際のアクチュエーターの要求に合わせてポンプの流れを適合させることができます。

Simcenter Amesimシステム・シミュレーション・ソフトウェアのビジュアル。
ユーザー事例

OMB Saleri

OMB Saleriは、Simcenterを使用してバルブの動作を予測することで、新しい水素バルブの開発における反復作業を減らし、革新的な製品を迅速に開発できるようになりました。

A metal valve part in a larger machine
Case Study

新しい水素バルブの開発の反復作業を削減

会社:OMB Saleri

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:ブレシア, Italy

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter Amesim