革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
製品の実際のパフォーマンスは、製品が流体 (気体、液体、または両方の混合物) とどのように作用し合うかに左右されるため、流体の挙動を予測することで、その影響を製品の強みに変えることができます。
業界をリードするSimcenterのCFD (数値流体力学) ソフトウェアを使用すると、流体や構造に関わるほぼすべての技術問題を、関連するあらゆる物理特性とともにシミュレーションすることができます。
製品の実際のパフォーマンスは、製品が流体 (気体、液体、または両方の混合物) とどのように作用し合うかに左右されるため、流体の挙動を予測することで、その影響を製品の強みに変えることができます。
業界をリードするSimcenterのCFD (数値流体力学) ソフトウェアを使用すると、流体や構造に関わるほぼすべての技術問題を、関連するあらゆる物理特性とともにシミュレーションすることができます。
乱流場と化学反応流の相互作用についての詳細を把握できます。Simcenterは、動作条件をさまざまに変化させて解析することで、製品の性能と汚染物質のトレードオフを検討し、改善するのに役立ちます。
さまざまな流体相と固体相の物理的挙動を正確に表現することは、製品の実際の性能を把握するうえで不可欠です。Simcenterは、シミュレーションのニーズに対応するため、オイラー表現のモデリング機能とラグランジュ表現のモデリング機能の両方を備えています。
離散要素法 (DEM) を使用して、骨材、食物粒子、金属粉、錠剤、カプセル、小麦や草の粒子流など、相互作用を伴う多数の離散物体 (粒子) の動きをシミュレーションすることができます。Simcenterは、DEM機能と数値流体シミュレーションを完全統合した初の市販エンジニアリングシミュレーションツールです。
Move simulations to the cloud quickly and easily, without leaving the Simcenter STAR-CCM+ environment. Monitor jobs using a web browser on any device and view plots and scenes live. Use it whenever you need with instant access and 24/7 availability.
Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver.
Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.
Simcenter Cloud HPC has been designed and architected to provide a robust and dependable HPC service for simulation users. Privacy, security and availability of the service are top priorities for Siemens’ customers and Simcenter Cloud HPC incorporates the combined knowledge and best practices developed by Siemens and AWS. Additionally, the service follows industry standards on privacy and security and holds a range of certifications. For more information, see the Siemens and AWS joint whitepaper on architecture and security.
Use Simcenter Cloud HPC instead of owning and managing hardware on-premise, or easily access additional HPC capacity during busy periods. How you use it is up to you, a single pay-as-you-go price/hour combining software and hardware ensures no resources go to waste. Make simulation an operating expense (OPEX) and be more agile as your workload varies.
With the effectively unlimited capacity of Amazon Web Services (AWS) infrastructure behind it, Simcenter Cloud HPC gives you the freedom to scale up your simulations to model more complexity or go faster. Scale out to explore more possibilities simultaneously. Be confident that your simulations are running on optimized hardware, pre-configured and managed by Siemens.
Simcenterの数値流体力学 (CFD) 機能には、高い並列性能と拡張性を備えた高効率、高精度の流体力学モデルとソルバーが含まれています。これにより、複数領域にまたがる設計の探索に適した堅固な基盤が提供されます。
ThermoLift、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのサービスとソリューションを活用して、自動設計最適化の機能を統合し、シミュレーション主導の設計プロセスを推進
See all Success Stories石油・ガス業界が「長期にわたる低い」価格を受け入れるようになるにつれて、経営者は生産効率の最適化を模索するようになりました。つまり、国際的な石油会社はコストをできる限り抑えて、より多く生産する方法を検討し始めています。 生産効率を最大限向上させている経営者は、石油およびガスのシミュレーションソ...
造船CFDシミュレーションの時間を数日から数時間に短縮する方法
Guest Speaker: Claudio Cairoli, American Bureau of Shipping
今設計しているポンプが性能要件を満たすかどうかを、どのように確認していますか?