革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
概念設計から制御検証までのプロセス全体を通して、電気および電気機械システムをシミュレーションします。Simcenterでは、自動車、航空宇宙、産業機械、重機産業向けメカトロニクスシステムの動的性能最適化、電気機器の消費電力解析、制御法則の設計と検証を行うことができます。
Simcenterを使用すれば、従来型車両のさまざまな電動化アーキテクチャーを調査したり、電気サブシステムが電気自動車 / ハイブリッド車の全体性能に及ぼす影響を仮想で評価することが可能です。また、電気航空機や未来の電気推進システムを開発するという課題にも対応できます。
概念設計から制御検証までのプロセス全体を通して、電気および電気機械システムをシミュレーションします。Simcenterでは、自動車、航空宇宙、産業機械、重機産業向けメカトロニクスシステムの動的性能最適化、電気機器の消費電力解析、制御法則の設計と検証を行うことができます。
Simcenterを使用すれば、従来型車両のさまざまな電動化アーキテクチャーを調査したり、電気サブシステムが電気自動車 / ハイブリッド車の全体性能に及ぼす影響を仮想で評価することが可能です。また、電気航空機や未来の電気推進システムを開発するという課題にも対応できます。
複雑な車両電動化エンジニアリングを実行します。Simcenterは、すべての重要なサブシステムのシミュレーションに必要なモデリングレベルを提供します。バッテリーのサイズ決定でも電気機械の設計でも、効率的なモデリングワークフローを通じて、アーキテクチャーの作成から統合に至るエンジニアリング作業 (詳細設計を含む) をサポートします。
電気ネットワークを最適化し、熱統合を考慮して、より多くの電気航空機を開発します。Simcenterは、信頼性の高い発電機、電気機械式 / 電気油圧式アクチュエーターを設計し、障害が発生したときのネットワーク再構成の影響を解析するのに役立ちます。Simulink®とのコシミュレーションを使用すると、ジェネレーター制御ユニットを高忠実度のマルチフィジックス・モデルと統合できます。EHA / EMAパラメーター最適化、高速フーリエ変換 (FFT)、線形解析機能などのプリ・ポスト処理ツールは、認証試験を成功へと導きます。
すぐに使用可能なモデル (バッテリー、燃料電池、電力変換装置、線形アクチュエーター、電気モーター) を使って、あらゆる電気機器のアーキテクチャーを構築できます。拡張性が高く柔軟なSimcenterのマルチフィジックス、マルチレベル・アプローチを使用すると、熱管理システムの設計、現実的な機械 / 油圧負荷でのシステム性能 / 効率の評価、制御の設計 / 検証など、さまざまな技術問題を解決することができます。
電動式重機の設計にシステムシミュレーションがどのように役立つかを段階的に説明するデモです。
Karim Nassar, Technical Product Manager at Siemens Digital Industries Software, explains how to compare the hydrogen consumption of two fuel cell s...
Evgeniy Erofeev, engineer in the flight dynamics department at TsAGI, explains how Simcenter Amesim software and Simcenter Engineering and Consulti...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens Digital Industries Software, explains how to perform detailed thermal analysis of electric motor...