革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
ほとんどの機械や車両では、構造性能に影響を及ぼす振動やその他の励起が発生します。これまで長い間、さまざまな製品の構造力学を理解するために、物理的な試験法が用いられてきましたが、試験はコストと時間がかかるうえ、航空機や船舶のような大型の構造物には適していません。自動車や宇宙船、ジェットエンジン、船舶、電子機器、産業機械の構造力学を理解する上で欠かせない技術として、シミュレーションが用いられるようになりました。
Simcenterは、動的荷重がかけられたシステムの応答を把握、解析、向上する包括的なソリューションを提供します。50年以上にわたる力学解析の経験に基づいて築かれたSimcenterを使うことで、過剰な振動や応力を効率的に把握し、回避することができます。振動騒音エンジニアリングやローターダイナミクス、相関ソリューションなど、専用機能を備えています。
ほとんどの機械や車両では、構造性能に影響を及ぼす振動やその他の励起が発生します。これまで長い間、さまざまな製品の構造力学を理解するために、物理的な試験法が用いられてきましたが、試験はコストと時間がかかるうえ、航空機や船舶のような大型の構造物には適していません。自動車や宇宙船、ジェットエンジン、船舶、電子機器、産業機械の構造力学を理解する上で欠かせない技術として、シミュレーションが用いられるようになりました。
Simcenterは、動的荷重がかけられたシステムの応答を把握、解析、向上する包括的なソリューションを提供します。50年以上にわたる力学解析の経験に基づいて築かれたSimcenterを使うことで、過剰な振動や応力を効率的に把握し、回避することができます。振動騒音エンジニアリングやローターダイナミクス、相関ソリューションなど、専用機能を備えています。
ガスタービンやポンプなどの回転機械は、定常システムにはないコリオリの力や遠心力など、ジャイロの力を受けます。Simcenterを使うと、回転機械の線形動的挙動を予測することができます。回転機械荷重をシミュレーションし、同期解析および非同期解析を実行してキャンベル線図を生成し、振れ回り周波数と臨界速度を予測し、回転コンポーネントの不安定性を検出します。
Simcenter独自の応答ダイナミクス・ソリューションは、動的解析のアクセス性と効率性を高めます。さまざまな荷重条件下の構造システムの強制応答を、単一のインタラクティブなGUI環境で予測できるため、解析の複雑なセットアップや立ち上げに煩わされることなく、動的な挙動を素早く解析して把握することができます。この解析情報を使って設計を比較検討し、新製品の開発プロセスを強化することで、試作段階や生産段階に移る前に設計品質を確保することができます。
振動騒音の性能は、ドライバーの乗り心地や製品品質の評価に大きな影響を及ぼします。Simcenterは、振動騒音特性を予測し、振動騒音の根本原因を解析する統合ツールとソルバーを提供します。 インタラクティブにネットワークが表示される機能により、サブアセンブリモデルから振動騒音解析用のフルビークルのFEモデルを構築することができます。
Simcenterの構造力学ソリューションを使うことで、製品のコンセプト段階から設計判断を分析し、システムの動力学的特性を体系的に改善することができます。Simcenterは、定義済みのテンプレートを作成し、製品エンジニアリングプロセスを合理化することで、それぞれの力学的解析プロセスに合わせた完全カスタマイズを可能にします。
Siemens Digital Industries Software solutions enable American Axle & Manufacturing Holdings to significantly speed up simulation processes
See all Success Stories