本文へ移動

耐久性試験

路面荷重データを収集して理解し、強度と疲労を最適化

耐久性試験

輸送機器業界の進歩は、耐久性試験のプロセスに大きな影響を及ぼします。メーカーは、車両の軽量化を進め、多岐にわたる車両バリエーションを展開している一方、消費者からは高い耐久性も求められています。耐久性試験チームは、限られた時間の中で増大する作業量に対処しなければなりません。

エンドツーエンドの耐久性試験ソリューションを使用すれば、試験プロセス全体を効率化できます。Simcenterは、堅牢で信頼性の高いデータ収集ハードウェアと、包括的な処理機能および解析ソフトウェア機能を独自の方法で統合しています。このソリューションは、チャネルセットアップから測定、検証、統合、解析、レポート作成に至る、一般的な試験作業のすべてのステップに対応します。Simcenterを使えば、信頼性を向上させて、これまでよりもミスを減らしながら、試験作業全体に要する時間を短縮することができます。

耐久性試験

輸送機器業界の進歩は、耐久性試験のプロセスに大きな影響を及ぼします。メーカーは、車両の軽量化を進め、多岐にわたる車両バリエーションを展開している一方、消費者からは高い耐久性も求められています。耐久性試験チームは、限られた時間の中で増大する作業量に対処しなければなりません。

エンドツーエンドの耐久性試験ソリューションを使用すれば、試験プロセス全体を効率化できます。Simcenterは、堅牢で信頼性の高いデータ収集ハードウェアと、包括的な処理機能および解析ソフトウェア機能を独自の方法で統合しています。このソリューションは、チャネルセットアップから測定、検証、統合、解析、レポート作成に至る、一般的な試験作業のすべてのステップに対応します。Simcenterを使えば、信頼性を向上させて、これまでよりもミスを減らしながら、試験作業全体に要する時間を短縮することができます。

主なユーザー事例

Faurecia Emissions Control Technologies

Faurecia builds clean, long-lasting exhaust systems using Simcenter SCADAS Recorder hardware and Simcenter Testlab software

Faurecia builds clean, long-lasting exhaust systems using Simcenter SCADAS Recorder hardware and Simcenter Testlab software

Major automotive exhaust supplier conducts road load data acquisition with the Simcenter SCADAS Recorder data acquisition system

詳細情報 See all Success Stories

オンデマンド・ウェビナー

効率的な路面荷重データの収集

試験場での実際の路面荷重データの収集

車両の耐久性エンジニアリングプロセスの成功は、想定寿命内に製品にかかる荷重を正確に理解することから始まります。路面荷重データの収集 (RLDA) は、正確な車両応答を測定するための優れた手法です。

ウェビナーを見る

組み込みソフトウェアに興味がありますか?

登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
ご質問はありますか?