革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
イノベーションの最先端を常に走り続けるには、設計変更が製品の実際のパフォーマンスに及ぼす影響を迅速に予測できなければなりません。設計用シミュレーションによって、設計者やエンジニアは、想定される動作条件下で製品がどのように動作するかをコスト効率良く評価することができます。
設計探索ソフトウェアは、卓越した性能の製品設計を実現する変数値を特定できるようにすることで、シミュレーションを新たなレベルへと高めます。
イノベーションの最先端を常に走り続けるには、設計変更が製品の実際のパフォーマンスに及ぼす影響を迅速に予測できなければなりません。設計用シミュレーションによって、設計者やエンジニアは、想定される動作条件下で製品がどのように動作するかをコスト効率良く評価することができます。
設計探索ソフトウェアは、卓越した性能の製品設計を実現する変数値を特定できるようにすることで、シミュレーションを新たなレベルへと高めます。
HEEDSは製品開発プロセスを容易化する自動ワークフローを実現しています。市販のCAD/CAEツールに幅広く対応する豊富なインターフェースを開発・提供しているため、ツール統合時にもカスタムスクリプトの作成は不要です。モデリングやシミュレーションのソフトウェアとデータが自動で共有され、性能のトレードオフや設計の堅牢性を評価できます。
HEEDSは既存のハードウェア資産を活用するので、利用可能なすべてのハードウェアリソースを効率的に使用できます。事業所内や海外に設置されたWindows/Linuxのワークステーションやクラスターを使用したり、クラウドコンピューティングのリソースを使用することにより、革新的な製品開発が加速します。例えば、Windows®のラップトップでジオメトリを自動で変更し、Linuxワークステーション上で構造変形シミュレーションを実行し、Linuxクラスターの複数のコアまたはクラウドで数値流体力学 (CFD) シミュレーションを実行するといったことが可能です。
HEEDSは、従来の最適化ツールとは異なり、技術的な専門知識を持たなくても、モデルを単純化せずに効率的な設計探査が可能なため、設計者やエンジニアの誰もがイノベーションを追求できます。HEEDS独自の設計空間探索機能によって、性能要件に満たすまたは上回る設計コンセプト案が効率よく見つかります。設計空間についての学習が深まると、自動的に探査戦略が適応し、所定の時間内で最適解に到達します。HEEDSは使いやすく、納期順守に役立ち、確実に大きな価値をもたらすツールです。
HEEDSを使用することで、多岐にわたる設計案を性能面で比較し、必要な特性と堅牢性を備えたものを簡単に見つけることができます。性能のトレードオフをさまざまなプロット、表、グラフ、画像などで視覚化することによって、目的や制約と設計を照らし合わせ、知見を得て、革新的なソリューションを発見できます。すぐに製造に使用できる設計の開発と、真のデジタル・ツインを実現します!
HEEDS and Simcenter STAR-CCM+ help Trek discover better design solutions faster
See all Success Stories海洋アプリケーションにCFDシミュレーションを適用する方法についての特別レポートをダウンロードしてお読みください。 海洋業界はこれまで、曳航水槽の縮尺モデルを使って船舶性能を予測してきました。この方法は依然として有効ではあるものの、シミュレーション、特に海洋の数値流体力学 (CFD) の普及に...
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.