本文へ移動

広範なテストと認証で市場投入期間を短縮

チャイルドシートのテストと認証

シーメンスのテスト施設は、50年以上にわたり培ってきたチャイルドシート (CRS: Child Restraint System) に関する専門知識とともに、最新のテスト装置を備えています。前面、後面、側面の動的衝突試験におけるECE R44およびECE R129の安全基準適合のための包括的なテストセットアップが、シーメンスのテスト施設で使用できるようになりました。スウェーデン向けプラスパルス試験、事前消費者テスト、COP (製造プロセスの適合性) の実施を想定した、包括的なチャイルドシート (CRS) テストを提供しています。ヘルモント (オランダ) にあるシーメンスのテスト施設は、E4 RDW、E1 KBA、ISO 17025の認定を受けています。

Child Restraint System Testing & Homologation

シーメンスのテスト施設は、50年以上にわたり培ってきたチャイルドシート (CRS: Child Restraint System) に関する専門知識とともに、最新のテスト装置を備えています。前面、後面、側面の動的衝突試験におけるECE R44およびECE R129の安全基準適合のための包括的なテストセットアップが、シーメンスのテスト施設で使用できるようになりました。スウェーデン向けプラスパルス試験、事前消費者テスト、COP (製造プロセスの適合性) の実施を想定した、包括的なチャイルドシート (CRS) テストを提供しています。ヘルモント (オランダ) にあるシーメンスのテスト施設は、E4 RDW、E1 KBA、ISO 17025の認定を受けています。

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。