革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 航空機構造シミュレーション
新規参入する航空機メーカーが急増するなか、「さらに短いリードタイム、さらに低い価格で製品を提供しなければならない」という圧力が高まっています。ところが、今日の航空機エンジニアリングチームは、接続されていないシステムを使用して荷重管理、設計、シミュレーション、安全マージン、フラッター解析を行っているため、開発期間の一層の短縮に対応しきれません。加えて、民間航空機の経常外費用の60%が構造関連のコストです。つまり、構造解析プロセスを少しでも改善できれば、遅延やコスト超過を削減できるのです。
Simcenterを使用すると、完全な統合環境でエンドツーエンドの航空機構造評価を実行できるため、短いタイムラインに対応しながら構造解析コストを削減します。すぐに使用できる障害予測手法でミスを排除し、生産性を向上させます。社内ツールとIPを統合して航空機構造解析プロセスを合理化し、ソリューションをカスタマイズします。
新規参入する航空機メーカーが急増するなか、「さらに短いリードタイム、さらに低い価格で製品を提供しなければならない」という圧力が高まっています。ところが、今日の航空機エンジニアリングチームは、接続されていないシステムを使用して荷重管理、設計、シミュレーション、安全マージン、フラッター解析を行っているため、開発期間の一層の短縮に対応しきれません。加えて、民間航空機の経常外費用の60%が構造関連のコストです。つまり、構造解析プロセスを少しでも改善できれば、遅延やコスト超過を削減できるのです。
Simcenterを使用すると、完全な統合環境でエンドツーエンドの航空機構造評価を実行できるため、短いタイムラインに対応しながら構造解析コストを削減します。すぐに使用できる障害予測手法でミスを排除し、生産性を向上させます。社内ツールとIPを統合して航空機構造解析プロセスを合理化し、ソリューションをカスタマイズします。
形状、荷重、材料、安全マージンを総合的に計算する機能を使用して、認証の取得に必要な完全なトレーサビリティを確保します。また、あらかじめ用意された解析手法を使って安全マージンを計算することも、使い易いインターフェースに独自の計算手法をシームレスに組み込むこともできます。
フラッターは、空力の相互作用によって引き起こされる不安定な振動であり、破壊につながる可能性があるため、航空機にとっては非常に危険な状態です。Simcenterを使用すると、空力モデルを定義する空力弾性フラッター解析と、マッハ数や高度などの空力およびフラッター解析パラメーターを実行することができます。さらに国際標準大気 (ISA) モデルが統合されているため、これらのパラメーターを簡単に定義できます。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。