画面上のSimcenter音響試験ツールを見ている人のグループの画像。

Simcenter

音響試験

製品の音響を設計、検証、認証します。

魅力的な音響効果を持つ製品をデザイン

音響品質と音響設計は、製品パフォーマンスの重要な要素です。音響は、製品の特長と機能に関する適切なメッセージを伝え、ブランドイメージの属性を強化するために重要な役割を果たします。同時に、規制や競争の激化により、メーカーは騒音レベルを制限し、厳しい騒音表示あるいは騒音制限規格を満たす必要に迫られています。開発サイクルを通じたプロトタイプの設計、改良、検証のために、エンジニアには生産性の高いツールが必要です。

最新の国際標準に準拠しながら、さまざまな産業用途やエンジニアリング・タスクに対応することで、シーメンスの音響試験ソリューションは、お客様のプロジェクト要件にお応えします。直観的なソリューションに組み込まれた専門知識を利用して、心に訴える音響的特徴を持つ革新的な製品を設計できます。

パスバイノイズ試験とエンジニアリング

認証としてのパスバイノイズ試験は、依然として非常に重要な試験です。自動車メーカーが新型車を市場で販売できなくなる可能性もあります。

音響試験機能

音響問題解決

Simcenter Sound Cameraハードウェアは、製品の音響設計を強化します。Simcenter Sound Cameraを使用すると、最短時間で不快な騒音の原因となる音源を突き止めることができます。

堅牢なモジュール構造になっており、遠距離音場と近距離音場の両方で、広い周波数範囲のさまざまな音源探査に対応します。この専用ソフトウェアには、起動後すぐに結果が表示されます。グラフィックで明確に表示される結果はわかりやすく、共有も簡単です。より詳細な解析が必要な場合は、Simcenter Sound CameraハードウェアとSimcenter Testlabソフトウェアを組み合わせて使用することも可能です。

自動車のエンジンにSimcenter Sound Cameraを使用するシーメンスのエンジニア。

アクティブな音響設計

エンジンの小型化、気筒休止、パワートレインの電動化により、車両のサウンド・シグネチャーが変わっています。ブランドの音響を維持または再定義するために、アクティブな音響設計を使用して車両接近通報装置 (AVAS) の車内音を強化し、車外音を追加します。シーメンスの自動車専用ソリューションには、速度、スロットル位置、トルクなどのさまざまなエンジンパラメーターに基づく複数の音響設計手法とリアルタイム合成が含まれています。専用ハードウェアを使用して、オフィス、運転シミュレーター、または車両で合成を検証できます。

アクティブな音響設計の詳細を読む

アクティブな音響試験を行っている数人のエンジニア。

空力音響風洞試験

非常に効率的でインパクトのある風洞試験手法を使用すれば、試験中にも詳細な技術的知見を得ることができます。さまざまな空力音響試験技術を組み合わせて、車両の空力音響性能をより深く理解します。

空力音響風洞試験の詳細を読む

Simcenterの試験センターで風洞試験が行われている車両。

パスバイノイズ・エンジニアリング

パスバイノイズレベル制限の厳格化、認証基準の更新、新技術の導入が進むなか、エンジニアリングチームは革新的で効率的なパスバイノイズ管理手法を採用する必要に迫られています。シーメンスのパスバイノイズ試験認証ソリューションは、さまざまな制度、規制、指令に関する試験を迅速化するものであり、車両の音響設計やパスバイノイズレベル予測に対応した試験ベースのエンジニアリング手法を実装しています。

パスバイノイズ・エンジニアリングの詳細を読む

道路を走る車の通過騒音レベルの制限をテストしているエンジニアの画像。

音響強度試験

強度ベースの音圧試験のプロセスを簡素化し、スキャニング法と逐点法の両方でISO測定規格への準拠を保証します。当社のソリューションは、プローブの動きをロボット化した完全自動化手順を統合しています。認証プロセスにおいて適切な結果を提供し、3Dジオメトリ上での音源探査や音源のランク付けも可能です。

振動/音響認定の詳細を読む

マイクを持ったエンジニアが、強度に基づいた音響パワー試験を実行しながら、スキャン方法とポイントバイポイント・メソッドの両方でISO測定基準に準拠していることを確認している画像。

音響パワー試験

製品から発生する音響パワーを定量化することは、多くの産業にとって非常に重要です。音響パワーの値は、認証のためだけでなく、エンジニアリングやベンチマークの目的でも必要です。当社の認定音圧試験ソリューションは、国際規格や規制指令に準拠するよう事業者を導くと同時に、カスタムメイドの綿密な音響エンジニアリング・ワークフローを組み込む柔軟性を提供します。

振動/音響認定の詳細を読む

製品から発生する音響パワーを定量化することは、多くの産業にとって非常に重要です。音響パワーの値は、認証のためだけでなく、エンジニアリングやベンチマークの目的でも必要です。

音質エンジニアリング

騒音レベルのベンチマーク、評価、問題解決のためのシーメンス音質試験ソリューションを活用して、製品の音を作り出します。音を聴いて解析し、客観的評価と主観的評価を組み合わせることで、快適なブランド音を設計します。

音質エンジニアリングの詳細を読む

画面上でSimcenterソフトウェアを使用する女性。

音源探査

音源探査 (SSL) ソリューションで、音源を正確に、直感的に、素早く可視化します。SSLは、影響が一番大きい騒音の問題に正しく着目していることを即座に確認するのに役立ちます。シーメンスのモジュール式デジタル/アナログ・マイク・アレイは、音響問題解決から音響パワー測定、空力音響風洞試験まで、幅広い用途に対応しています。

音源探査の詳細を読む

Simcenter Sound Cameraで音源探査を行うエンジニア。
ユーザー事例

Aercoustics

カナダの一流音響コンサルタントおよびエンジニアリング会社のAercoustics社は、Simcenterの試験ソリューションを使用して風力タービン騒音基準に準拠しています。

Aercoustics and Siemens Digital Industries Software take wind turbine sound testing to a higher level
Case Study

Aercoustics and Siemens Digital Industries Software take wind turbine sound testing to a higher level

会社:Aercoustics

業界:エネルギー / ユーティリティ

開催場所:Toronto , Canada

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

音響試験製品を詳しく見る